AD5648
AD5648
製造中D/Aコンバータ、14ビット、オクタル、電圧出力、5ppm/℃リファレンス内蔵、SPIインターフェース、denseDAC
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.05
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電力、小型フットプリント、ピン互換のオクタルDAC:14ビット
- 14 / 16ピンTSSOP、16 ピン LFCSP、16ボールWLCSPパッケージを採用
- オンチップ1.25 / 2.5V、5ppm/℃リファレンス
- 5V時400nA、3V時200nAにパワーダウン
- 電源電圧:2.7~5.5V
- 単調増加性を設計で保証
- ゼロスケール又はミッドスケールにパワーオン・リセット
- 3つのパワーダウン機能
- LDACおよびLDACのハードウェア・オーバーライド機能
- プログラマブル・コードのCLR機能
- レールtoレールの動作
AD5648は低消費、オクタル(8チャンネル)、14ビットのバッファ内蔵電圧出力のD/Aコンバータです。この製品は単電源2.7V~5.5Vで動作し、設計によって単調増加性が保証されています。 AD5668とAD5628は4mm×4mmのLFCSPと16ピンTSSOPの両方を採用し、AD5648は14ピン/16ピンTSSOPを採用しています。
AD5628/AD5648/AD5668はゲイン2倍を持ったリファレンスを備えています。AD5628-1/AD5648-1/AD5668-1は1.25V、5ppm/℃のリファレンスが内蔵されており、出力のフルスケール範囲は2.5Vになっています:AD5628-2/AD5648-2/AD5668-2 と AD5668-3は、2.5V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵しており、出力フルスケール範囲は5Vになっています。内蔵のリファレンスは、電源投入時ではオフになっており、外部リファレンスの使用も可能となっています。内部リファレンスはソフトウェアを介してイネーブルされます。
この製品はパワーオン・リセット回路を採用しているため、パワーアップ時ではDAC出力を0V(AD5628-1/AD5648-1/AD5668-1、 AD5628-2/AD5648-2/AD5668-2) あるいはミッドスケール (AD5668-3)にして、有効な書込みがあるまでこの出力状態を維持します。また、この製品はパワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を、5V動作時に標準で400nAに低減し、パワーダウン・モード時ではいくつかのあるいは全部のDACチャンネルの出力負荷をソフトで選択する機能を提供します。
全てのD/Aコンバータの出力はLDAC機能を用いることによって、同時アップデートが可能で、ユーザーが選択したDACチャンネルを同時更新する機能も備わっています。さらに、非同期のCLR機能もあり、全てのDAC出力を、ユーザーがプログラムできるコード(ゼロ、ミッドスケール、またはフルスケール)のいずれかに、クリアすることも可能です。
AD5628/AD5648/AD5668は、汎用3線シリアルインターフェースを使用しており、最大50MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。内蔵の高精度出力アンプはレールtoレールの振幅を出力することができます。
製品のハイライト
- オクタル12/14/16ビットDAC
- 1.25 / 2.5V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵
- 14ピン / 16ピンTSSOP、16ピンLFCSP、16ボールWLCSPで供給
- 0V又はミッドスケールへのパワーオン・リセット機能
- パワーダウン機能を内蔵。パワーダウン時のDAC消費電流は3Vで200nA(typ)、5V動作時で400nA
アプリケーション
- プロセス・コントロール
- データ・アクイジション・システム
- 携帯用バッテリ駆動計器
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブル電圧源/電流源
- プログラマブル減衰器
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5648ARUZ-2 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5648ARUZ-2REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5648BRUZ-1 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5648BRUZ-2 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5648BRUZ-2REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD5648ARUZ-2 | 製造中 | |
AD5648ARUZ-2REEL7 | 製造中 | |
AD5648BRUZ-2 | 製造中 | |
AD5648BRUZ-2REEL7 | 製造中 | |
12 21, 2010 - 10_0215 AD5668 AD5648 AD5628 redesign |
||
AD5648ARUZ-2 | 製造中 | |
AD5648ARUZ-2REEL7 | 製造中 | |
AD5648BRUZ-1 | 製造中 | |
AD5648BRUZ-2 | 製造中 | |
AD5648BRUZ-2REEL7 | 製造中 | |
3 20, 2009 - 09_0032 AD5628/AD5648/AD5668 Data Sheet Specification Change |
||
AD5648ARUZ-2 | 製造中 | |
AD5648ARUZ-2REEL7 | 製造中 | |
AD5648BRUZ-1 | 製造中 | |
AD5648BRUZ-2 | 製造中 | |
AD5648BRUZ-2REEL7 | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5648BRUZ-1 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5648BRUZ-1 | 製造中 | |
AD5648BRUZ-2 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く