AD5582
AD5582
製造中12ビットD/Aコンバータ、+15V電源動作、クワッド、パラレル入力
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.66
Viewing:
製品の詳細
- 12ビットの直線性と単調性を保証
-40℃~+125℃ - 広い動作レンジ:+5V~+15Vの単電源または±5Vの両電源
- ユニポーラまたはバイポーラの電圧出力スパン
- ダブル・バッファ付きレジスタにより、独立または、同時にマルチチャンネル更新が可能
- レールto レールのリファレンス入力を各チャンネル用
4本装備 - データ・リードバック機能
- セトリング・タイム:5μs
AD5582 / AD5583は、個々に出力範囲が設定できる個別の電圧リファレンス入力を備えたピン互換のクワッド12ビット / 10ビットD/Aコンバータ(DAC)です。この低消費電流(3mA未満)、高速セトリング・タイム(5µs)の両デバイスをコンパクトな48ピンTSSOPパッケージで提供します。高速のパラレル・デジタル・インターフェースによって、速度20MSPSで入力レジスタへのデータのロード、入力レジスタからのデータのリードバックが可能です。+5~+15Vの電圧範囲の単電源動作に加えて、±5Vの両電源動作も可能なので、高い電圧に増幅しなくても、大部分の高電圧アクチュエータを直接制御できます。計装、工業用制御、および光ネットワークのDWDM制御回路に最適です。
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5582YRVZ | 48-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 27, 2023 - 23_0208 AD5582YRVZ Gain Error Data Sheet Specification Change |
||
AD5582YRVZ | 製造中 | |
1 17, 2019 - 19_0009 Assembly Site Transfer of Select 48L TSSOP Products from Amkor to ATEC Philippines |
||
AD5582YRVZ | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5582YRVZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く