AD5545

製造中

D/Aコンバータ、16ビット、デュアル、高精度、小型TSSOPパッケージ

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.63
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 16ビット分解能
  • DNL:±1LSB、単調増加性保証
  • INL:±1LSB
  • フル・スケール電流: 2 mA±20% @VREF= 10 V
  • セトリング時間: 0.5 µs
  • 2象限乗算用リファレンス入力帯域幅:6.9MHz
  • ゼロまたはミッドスケールへのパワーアップ・プリセット
  • ゼロまたはミッドスケールへのダイナミック・リセット
  • 3線式インターフェース
  • 小型TSSOP-16パッケージを採用
  • AD5545-KGDデータシートをダウンロード可能
  • 良品チップ(KGD)として使用可能。データシートの仕様をすべて確保。

AD5545
D/Aコンバータ、16ビット、デュアル、高精度、小型TSSOPパッケージ
AD5545/AD5555 Functional Block Diagram
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
Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD5545

AD5545 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD5545
  • Graphic user interface software for board control and data analysis
  • Connector to EVAL-SDP-CB1Z system demonstration platform board
  • Various power supply options

製品詳細

The AD5545 dual, 16-bit, current output, digital-to-analog converter (DAC) designed to operate from a single 5 V supply. The applied external reference input voltage (VREF) determines the full-scale output current. Integrated feedback resistors (RFB) provide temperature-tracking, full-scale voltage outputs when combined with an external I-to-V precision amplifier.

A double-buffered serial data interface offers high speed, 3-wire, SPI-compatible, and microcontroller-compatible inputs using serial data in (SDI), chip select (CS), and clock (CLK) signals. A common, level-sensitive, load DAC strobe (LDAC) input allows the simultaneous update of all DAC outputs from previously loaded input registers. Additionally, an internal power-on reset forces the output voltage to 0 at system turn-on. An MSB pin allows system reset assertion (RS) to force all registers to zero code when MSB = 0, or to half-scale code when MSB = 1.

The AD5545 is packaged in the compact 16-lead TSSOP. The EV-AD5545SDZ board is used in conjunction with the EVAL-SDP-CB1Z system demonstration platform (SDP) board available from Analog Devices, Inc., which is purchased separately from the evaluation board. The USB-to-SPI communication to the AD5545 is completed using the EVALSDP-CB1Z Blackfin®-based demonstration board.


EVAL-AD5545
AD5545 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品