AD5535

最終販売

14ビット、D/Aコンバータ、32チャンネル、プログラマブル・フルスケール出力電圧(50~200V)

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高集積化:32チャンネル、14ビットDAC
  • 高電圧出力アンプを内蔵
  • 単調増加性を保証
  • 15mm×15mmのCSPBGAパッケージ
  • リファレンス入力により50~200Vまで設定できるフルスケール出力電圧
  • 700μAのドライブ機能
  • 温度監視用のシリコン・ダイオードを内蔵
  • DSP / マイクロコントローラに適合したシリアル・インターフェース
  • 1.2MHzのチャンネル更新レート
  • 非同期のRESET機能
  • 温度範囲:-10~+85℃
AD5535
14ビット、D/Aコンバータ、32チャンネル、プログラマブル・フルスケール出力電圧(50~200V)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD5535BOPAMP

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-AD5535

AD5535 Evaluation Board

製品詳細

The evaluation board allows the functionality and performance of the AD5535 to be easily evaluated. The eval board connects to a PC via the printer port. Software is provided to allow the user to program the registers of the AD5535.


EVAL-AD5535
AD5535 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品