AD5429
製造中D/Aコンバータ、デュアル、8ビット、広帯域幅乗算型、シリアル・インターフェース付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.10
製品の詳細
- 乗算帯域幅:10 MHz
- INL:±0.25LSB、8ビットDACの場合
- 16ピン TSSOP パッケージ
- 動作電源電圧:2.5~5.5 V
- リファレンス入力電圧:±10 V
- 50 MHzのシリアル・インターフェース
- 更新レート:2.47 MSPS
- 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
- 4象限乗算機能
- パワーオン・リセット機能
- 消費電流:0.5μA(typ)
- 単調増加性を保証
- デイジーチェーン・モード
- 読出し機能
AD5429/AD5439/AD5449は、それぞれCMOS、8/10/12ビットのデュアル・チャンネル、電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは2.5~5.5 Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションおよびその他の多くのアプリケーションに適しています。
これらのデバイスはCMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、10 MHzの大信号乗算帯域幅を持つ優れた4象限乗算機能を提供します。
フル・スケール出力電流は、外部から印加されるリファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。外付けの電流/電圧変換高精度アンプと組み合わせて使用すると、内蔵の帰還抵抗(RFB)を使って温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力が可能になります。
これらのDACは、SPI、QSPI™、MICROWIRE™および多くのDSPインターフェース標準と互換性を持つ、ダブル・バッファ付き3線式シリアル・インターフェースを採用しています。さらに、シリアル・データ出力ピン(SDO)では、複数パッケージを使う際のデェジーチェーン接続が可能となっています。データ・リードバック機能を使うと、SDOピンを介してDACレジスタの値を読み出すことができます。パワーアップ時には、内部のシフトレジスタとラッチにゼロが設定されるため、DAC出力はゼロ・スケールとなります。
AD5429/AD5439/AD5449 DACは16ピンTSSOPパッケージを採用しています。DACの性能を評価するためのEVAL-5415/49SDZ評価用ボードが用意されています。より詳細な情報については、評価用ボード・ユーザー・ガイド「UG-297」を参照してください。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
デバイス・ドライバ 3
ソリューション・カタログ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5429YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5429YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD5429YRUZ | 製造中 | |
AD5429YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD5429YRUZ | 製造中 | |
AD5429YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5429YRUZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く