AD5398A
製造中D/Aコンバータ、10ビット、120mAの電流吸い込み能力、I2C
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.51
Viewing:
製品の詳細
- 電流シンク能力120mA
- 2線式1.8Vシリアル・インターフェース(I2C互換)
- 10ビット分解能
- 電流検出抵抗を内蔵
- 電源:2.7V~5.5V
- 全てのコードに対して単調性を保証
- パワーダウン:0.5μA(typ)
- リファレンス電圧内蔵
- 超ローノイズのプリアンプを内蔵
- パワーダウン機能を内蔵
- パワーオン・リセット
- ウェハー・レベルCSP(WLCSP)3×3mmパッケージで提供
AD5398Aはシングル、10ビット、出力は120mAの電流吸い込み能力を備えたD/Aコンバータです。この製品は、内部リファレンスと2.7V~5.5Vの単電源での動作が特長となっています。このD/Aコンバータは、最大400kHZのクロック・レートで動作する2線シリアル・インターフェース(1.8V、I2C®)を介して制御されます。
AD5398Aはパワーオン・リセット回路を採用しているため、パワーアップ時ではDAC出力をゼロにして、有効な書込みがあるまでこの出力状態を維持します。また、デバイスの消費電流を0.5μA(typ)まで低減するパワーダウン機能も備えています。
AD5398Aはカメラ付き携帯電話、デジタル・カメラ、カムコーダ向けの、オートフォーカス、手振れ防止あるいは光学的ズーム用として設計されています。また、AD5398Aは多くの工業用アプリケーション、例えば温度、明るさ、動きなどを遅延なしに、-30℃~+85℃に渡って制御するようなアプリケーションにも適しています。AD5398AのI2Cアドレス範囲は、0X18~0X1Fとなっています。
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5398ABCBZ-REEL7 | 9-Ball WLCSP (1.515mm x 1.69mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
AD5398ABCBZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。