AD5398
製造中10 ビット D/A コンバータ、120 mA の電流シンク、I2C
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.86
製品の詳細
- 10 ビット分解能
- 120 mA の電流シンク出力
- 電流検出抵抗を内蔵
- 8 ピン LFCSP パッケージで提供可能
- 2 線(I2C® 互換)シリアル・インターフェース
- 2.7 ~ 5.5 Vの電源電圧
- 全コード範囲で単調増加性を保証
- パワーダウン時の消費電流: 0.5 µA typ
- 電圧リファレンスを内蔵
- 超低ノイズ・プリアンプ
- パワーオン・リセット
- パワーダウン機能
AD5398は、フルスケール120mAの電流シンク出力を備えたシングル10ビットDACです。このデバイスは電圧リファレンスの内蔵を特長としており、2.7~5.5Vの電源電圧範囲の単電源で動作します。このDACの制御は、最大で400kHzまでのクロック・レートで動作する2線(I2C互換)シリアル・インターフェースを介して行われます。
AD5398には、パワーオン・リセット回路が内蔵されています。この回路によって、パワーアップ時にDACの出力がゼロにリセットされ、有効な書込み動作が行われるまで、この状態に維持されることが確実に保証されます。このデバイスにはさらに、その消費電流を1µA(最大値)に低減するパワーダウン機能も備わっています。AD5398は、カメラ付き携帯電話、デジタル・カメラ、カムコーダなどのオートフォーカス、画像安定化、および光学レンズ・ズームのアプリケーション向けに設計されています。
AD5398 は −40°C ~ +85°C の範囲でディレーティングなしに温度、光、動きを制御するような多くの工業用アプリケーションにも適しています。
AD5398 の I2C アドレス範囲は、0x18 ~ 0x1F までとなっています。
民生/通信アプリケーション- レンズのオートフォーカス
- 画像安定化
- 光学レンズ・ズーム
- シャッター
- アイリス/露出
- 中性フィルタ(NDF)
- レンズ・カバー
- カメラ付き携帯電話
- デジタル・カメラ
- カメラ・モジュール
- デジタル・ビデオ・カメラDVC/カムコーダ
- カメラ付き装置
- セキュリティ用カメラ
- ウェブ/PCカム
- ヒーター制御
- ファン制御
- クーラー(ペルチエ)制御
- ソレノイド制御
- バルブ制御
- リニア・アクチュエータ制御
- 光制御
- 電流ループ制御
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5398BCPZ-REEL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5398BCPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
AD5398BCPZ-REEL | ||
AD5398BCPZ-REEL7 | ||
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD5398BCPZ-REEL | ||
AD5398BCPZ-REEL7 | ||
2 9, 2007 - 06_0137 Addition of Thin Film module on 8" 0.6um CMOS process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5398BCPZ-REEL | ||
AD5398BCPZ-REEL7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?