AD5391
AD5391
製造中D/Aコンバータ、12ビット、16チャンネル、3V / 5V、単電源 、シリアル入力、電圧出力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$26.85
Viewing:
製品の詳細
- AD5390:16チャンネル14ビット電圧出力DAC
- AD5391:16チャンネル12ビット電圧出力DAC
- AD5392:8チャンネル14ビット電圧出力DAC
- 単調性を保証
- INL:
±1LSB max(AD5391)
±3LSB max(AD5390-5 / AD5392-5)
±4LSB max(AD5390-3 / AD5392-3) - 1.25V / 2.5V、10ppm/℃のリファレンス電圧を内蔵
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- レールtoレール出力のアンプ
- パワーダウン・モード
- パッケージ・タイプ
64ピンの9mm×9mm LFCSP
52ピンの10mm×10mm LQFP - ユーザー・インターフェース
詳細はデータシートをご参照ください。
AD5390 / AD5391は、全機能内蔵、単電源動作、16チャンネルの14ビット / 12ビットのD/Aコンバータです。AD5392は、全機能内蔵、単電源動作、8チャンネルの14ビットD/Aコンバータです。すべてのデバイスは、64ピンLFCSPパッケージまたは52ピンのLQFPを採用しています。全てのチャンネルは、レールtoレール動作の出力アンプを内蔵しています。すべてのデバイスには、リファレンス電圧(1.25V / 2.5V、10ppm/℃)、外部でのモニタリング用に共通のMON_OUTピンへ出力するアナログ出力をマルチプレクスするチャンネル・モニタ機能、それに出力アンプのスルーレートの最適化を可能にする出力アンプ・ブースト・モードが内蔵されています。
AD5390 / AD5391 / AD5392は、30MHzを超えるインターフェース速度を持つ3線、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換シリアル・インターフェースと、400kHzのデータ転送レートをサポートするI2C互換インターフェースを内蔵しています。
DACレジスタの前にある入力レジスタがダブル・バッファリング機能を持っているため、DAC出力を独立に更新、またはLDAC入力を使って同時に更新することができます。各チャンネルには、プログラマブルなゲインおよびオフセット調節レジスタが内蔵されているため、すべてのDACチャンネルを完全にキャリブレーションすることができます。
消費電力はチャンネル当たり0.25mA(typ)です。
アプリケーション
- 計測機器・工業用制御
- パワーアンプ制御
- レベル設定(ATE)
- 制御システム
- MEM’sシステム
- 可変オプティカル減衰器(VOA)
- オプティカル・トランシーバ(MSA300、XFP)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5391BCPZ-3 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD5391BCPZ-5 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD5391BSTZ-3 | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD5391BSTZ-5 | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD5391BCPZ-3 | 製造中 | |
AD5391BCPZ-5 | 製造中 | |
7 17, 2014 - 14_0168 AD5390/AD5391/AD5392 Data Sheet Timing Corrections and Power Supply Sequencing Information added. |
||
AD5391BCPZ-3 | 製造中 | |
AD5391BCPZ-5 | 製造中 | |
AD5391BSTZ-3 | 製造中 | |
AD5391BSTZ-5 | 製造中 | |
5 16, 2012 - 11_0314 AD5390/1/2 Redesign and Fab Process Change |
||
AD5391BCPZ-3 | 製造中 | |
AD5391BCPZ-5 | 製造中 | |
AD5391BSTZ-3 | 製造中 | |
AD5391BSTZ-5 | 製造中 | |
12 5, 2011 - 11_0247 Addition of STATS ChipPAC Singapore as an Alternate Assembly Source for the 9x9mm LFCSP Package. |
||
AD5391BCPZ-3 | 製造中 | |
AD5391BCPZ-5 | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD5391BSTZ-3 | 製造中 | |
AD5391BSTZ-5 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開くADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版
ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。
ツールを開く