AD5372

製造中

DAコンバータ、32チャンネル、16ビット、シリアル入力、電圧出力

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$64.90
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 64ピンLQFPに32チャンネルDACを内蔵
  • 16/14ビットまで単調増加性を保証(AD5372/AD5373)
  • 4×VREF(20V)の最大出力電圧スパン
  • 公称出力電圧範囲:-4~+8V
  • 複数の出力スパンを個別に利用可能
  • オフセットとゲインをユーザが設定できるシステム・キャリブレーション機能
  • チャンネルのグループ化とアドレス指定
  • サーマル・シャットダウン機能
  • DSP/マイクロコントローラ互換のシリアル・インターフェース
  • SPIシリアル・インターフェース
  • JEDEC互換のデジタル・レベル(2.5~5.5V)
  • デジタル・リセット(RESET

AD5372
DAコンバータ、32チャンネル、16ビット、シリアル入力、電圧出力
AD5372/AD5373 Functional Block Diagram AD5372/AD5373 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5372

AD5372 Evaluation Board

機能と利点

  • Full Featured Evaluation Board
  • On Board Reference and Buffers
  • USB operation of IC
  • PC Software for control of DACs
  • Stand-alone operation

製品詳細

The AD5372 evaluation board can be used as a stand alone board with control coming from an external DSP or micro-controller or it can be connected to a PC. Software is provided which can be used to program the registers of the AD536x. Control of the AD536x is achieved via a USB interface.

EVAL-AD5372
AD5372 Evaluation Board
EVAL-AD5372EBZANGLE-web EVAL-AD5372EBZBOTTOM-web EVAL-AD5372EBZTOP-web

最新のディスカッション

最近表示した製品