AD5363

製造中

8チャンネル14ビットシリアル入力電圧出力DAC

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$23.91
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 52ピンLQFPパッケージまたは56ピンLFCSPパッケージを採用した8チャンネルDAC
  • 14ビットの単調性を保証
  • 公称出力電圧範囲: −10 V~+10 V
  • 複数の出力電圧振幅が使用可能
  • SPI互換シリアル・インターフェース
  • チャンネル・モニタリング・マルチプレクサ GPIO機能
  • デジタル・リセット(RESET)
  • ユーザー定義のSIGGNDxに対するクリア機能

AD5363
8チャンネル14ビットシリアル入力電圧出力DAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5363

AD5363 Evaluation Board

製品詳細

The AD5363 evaluation board can be used as a stand alone board with control coming from an external DSP or micro-controller or it can be connected to a PC. Software is provided which can be used to program the registers of the AD536x. Control of the AD536x is achieved via a USB interface.

EVAL-AD5363
AD5363 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品