AD5346
AD5346
製造中8ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V、パラレル・インターフェース、オクタル、電圧出力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.68
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電力動作:1.4mA(max)@3.6V
- パワーダウン・モード時の消費電流:120nA@3V、400nA@5V
- 全コード範囲における単調増加性を設計によって保証
- レールtoレール出力レンジ:0~VREFまたは0~2VREF
- 0Vにパワーオン・リセット
- LDACピンによるDAC出力の同時アップデート
- 非同期CLR機能
- リードバック
- バッファ付き/バッファなしのリファレンス入力
- 20nsの書き込み時間
- 38ピンTSSOP/6mm×6mmの40ピンLFCSPパッケージ
- 温度範囲:-40~+105℃
AD5346/AD5347/AD5348は、それぞれ2.5~5.5Vの電源で動作するオクタル8ビット、10ビット、12ビットD/Aコンバータ(DAC)です。正と負両方の電源レールまで出力を駆動できるオンチップの出力バッファを備えており、バッファ付きまたはバッファなしのリファレンス入力を選択することも可能です。
AD5346/AD5347/AD5348には、パラレル・インターフェースがあります。CS によってデバイスを選択し、WRの立ち上がりエッジでデータを入力レジスタにロードします。リードバック機能により、デジタル・ポートを通して内部DACレジスタからデータをリードバックできます。
各デバイスは、GAINピンを使用して出力レンジを0~VREFまたは0~2×VREFに設定することが可能です。
内蔵するDACの入力データがダブルバッファされるため、LDACピンを使用して、システム内の複数個のDACを同時にアップデートできます。
非同期のCLR入力を使用して入力レジスタとDACレジスタのデータ内容をオール・ゼロにリセットできます。パワーオン時にDAC出力が0Vになり、有効なデータがデバイスに書き込まれるまで、確実にこの状態を維持するパワーオン・リセット回路も内蔵しています。AD5346/AD5347/AD5348はすべてピン互換であるため、回路基板の設計変更を行うことなく、アプリケーションに適した分解能を選択できます。
アプリケーション
- 携帯型バッテリ駆動計測器
- デジタル・ゲインおよびオフセット調整
- プログラマブル電圧および電流源
- 光ネットワーキング
- 自動試験装置
- 移動体通信
- プログラマブル減衰器
- 工業プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5346BRUZ | 38-Lead TSSOP | ||
AD5346BRUZ-REEL | 38-Lead TSSOP | ||
AD5346BRUZ-REEL7 | 38-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5346BRUZ | 製造中 | |
AD5346BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD5346BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5346BRUZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く