AD5344
AD5344
製造中12ビットD/Aコンバータ、+2.5~+5.5V電源、500µA消費電流
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.94
Viewing:
製品の詳細
- 28ピンTSSOPパッケージの単一12ビットDAC
- 低消費電力:600μA@5V、500μA@3V
- パワーダウン:200nA@5V、80nA@3V
- モノトニシティ保証
- パワーオン時ゼロVにリセット
- ダブルバッファ入力ロジック
- LDACピンでDAC出力を同時アップデート(アクティブ・ロー)
- CLRピンで非同期にクリア機能(アクティブ・ロー)
- 低消費パラレル・インタフェース
- 温度範囲:-40~+105℃
AD5334 / AD5335 / AD5336 / AD5344はクワッドの8ビット、10ビット、12ビットD/Aコンバータ(DAC)です。2.5~5.5Vの電圧範囲で動作し、3V電源時の消費電流をわずか500µAに抑え、さらに消費電流を80nAに低減するパワーダウン・モードを特長としています。また、出力を正と負の電源レールまで駆動できるオンチップの出力バッファがあります。
製品のハイライト
- 28ピンのTSSOPパッケージ
- 低消費電力、2.5~5.5Vの単電源動作
- 3V電源時で1.5mW、5V電源時で3mWの消費電力
- 出力を正と負の電源レールまで駆動できるオンチップの出力バッファあり
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5344BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD5344BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5344BRUZ | 製造中 | |
AD5344BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5344BRUZ | 製造中 | |
AD5344BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く