AD5313

製造中

10ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5 V電源、230 μA消費電流、デュアル、レールtoレール電圧出力

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.58
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • AD5313:1つのパッケージに2個のバッファ付き10ビットD/Aコンバータを内蔵
    Aバージョン:±4 LSB INL
    Bバージョン:±2 LSB INL
  • AD5323:1つのパッケージに2個のバッファ付き12ビットD/Aコンバータを内蔵
    Aバージョン:±16 LSB INL
    Bバージョン:±8 LSB INL
  • マイクロパワー:消費電流300 μA@5 V(リファレンス電流を含む)
  • 16ピンTSSOPパッケージ
  • パワーダウン時の消費電流:200 nA@5 V、50 nA@3 V
  • 電源電圧:2.5 V~5.5 V
  • ダブル・バッファ付き入力ロジック
  • 全コードにわたり設計で単調増加性を保証
  • バッファ付き/バッファなしの電圧リファレンス入力オプション
  • 出力電圧範囲:0 V~VREFまたは0 V~2 VREF
  • 0Vにパワーオン・リセット


AD5313

10ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5 V電源、230 μA消費電流、デュアル、レールtoレール電圧出力

AD5313/AD5323 Functional Block Diagram AD5313/AD5323 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD5313R 製造中 D/Aコンバータ、10ビット、デュアル、2ppm/℃のリファレンス内蔵、SPIインターフェース、nanoDAC®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品