AD5248

製造中

デジタル・ポテンショメータ、256 ポジション、デュアル・チャンネル、I2C 互換

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2 チャンネル、256 ポジション
  • 両端抵抗値: 2.5 Ω、10 Ω、50 Ω、100 Ω
  • パッケージ: 小型の 10 ピン MSOP(3 mm × 4.9 mm)
  • 高速セトリング時間: tS = 5 µs(typ)、パワーアップ時
  • ワイパー・レジスタの完全読出し/書込み
  • パワーオン時にミッドスケールにプリセット
  • パッケージ・アドレス・デコード・ピン: AD0 および AD1 を追加
  • 工場で書き込むアプリケーションの場合 uC の換わりにコンピュータ・ソフトウェアを利用可能
  • 2.7 ~ 5.5 V の単電源
  • 低温度係数: 35 ppm/°C
  • 低消費電力、IDD = 6 µA(max)
  • 動作温度範囲: -40°C ~ +125°C
  • 評価用ボードも入手可能
AD5248
デジタル・ポテンショメータ、256 ポジション、デュアル・チャンネル、I2C 互換
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EVAL-AD5243

AD5243 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD5243
  • Various test circuits
  • Various ac/dc input signals
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP-B)
  • PC software for control

製品詳細

The AD5243 supports single-supply 2.7 V to 5.5 V operation, making the device suited for battery-powered applications and many other applications.

In addition, the AD5243 uses a versatile I2C serial interface that operates in fast mode, allowing speeds of up to 400 kbps.

The EVAL-AD5243SDZ can operate in single-supply mode and incorporates an internal power supply from the USB.

Complete specifications for the AD5243 part are in the AD5243 data sheet.

EVAL-AD5243
AD5243 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品