AD5243
製造中デジタル・ポテンショメータ、256 ポジション、デュアル・チャンネル、I2C
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.33
製品の詳細
- 2 チャンネル、256 ポジション
- 両端抵抗値: 2.5 Ω、10 Ω、50 Ω、100 Ω
- パッケージ: 小型の10 ピン MSOT(3 mm × 4.9 mm)
- 高速セトリング時間: tS = 5 µs(typ)、パワーアップ時
- ワイパー・レジスタの完全読出し/書込み
- パワーオン時にミッドスケールにプリセット
- 工場で書き込むアプリケーションの場合uCの換わりにコンピュータ・ソフトウェアを利用可能
- 2.7 ~ 5.5 V の単電源
- 低温度係数: 35 ppm/℃
- 低消費電力、IDD = 6 μA
- 動作温度範囲: -40°C ~ +125°C
- 評価用ボードも入手可能
AD5243 と AD5248 は、デュアルの 256 ポジション調整アプリケーション向け 3 mm × 4.9 mm 小型パッケージ・ソリューションを提供します。AD5243 は 3 端子の機械式ポテンショメータと同じ調整機能を電子的に行います。AD5248 は 2 端子の可変抵抗器と同じ調整機能を実行します。両端抵抗値(2.5 Ω、10 Ω、50 Ω、100 Ω)が異なる 4 つのタイプがあり、低温度係数デバイスとして精度と安定性に優れた可変抵抗の調整に最適です。ワイパー設定は、I2C 互換のデジタル・インターフェースから制御できます。AD5248 には追加のパッケージ・アドレス・デコード・ピン A0、A1 があり PCB 上で複数のデバイスは同じ I2C の 2 線バスを共有できます。ワイパーと固定抵抗器の一端の間の抵抗は、RDAC ラッチに転送されるデジタル・コードに対して直線的に変化します。(デジタル・ポテンショメータの用語、VR と RDAC は同じ意味で使用されています。)
2.7 V ~ 5.5 Vの電源で動作し、消費電流は 6 µA 未満なので、AD5243/AD5248 は携帯用バッテリ駆動アプリケーションで使用できます。
AD5243/AD5248 を工場でプログラムするアプリケーションに対し、アナログ・デバイセズは Windows® NT/2000/XP 上で動作するデバイス・プログラミング・ソフトウェアを用意しております。このソフトウェアにより外部 I2C コントローラの必要性がなくなり、システムの市場投入時間が短縮されます。AD5243/AD5248 の評価用キットとソフトウェアが入手可能です。このキットにはケーブルと取扱説明書が含まれています。
アプリケーション- システム・キャリブレーション
- 電子式レベル設定
- 新設計での機械式トリマーの置き換え
- 恒久的な工場出荷時プリント回路ボード(PCB)の設定
- 圧力、温度、位置、化学、光の各センサーのトランスデューサの調整
- RF アンプのバイアス
- ゲイン制御とオフセット調整
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5243BRMZ10 | 10-Lead MSOP | ||
AD5243BRMZ10-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5243BRMZ100 | 10-Lead MSOP | ||
AD5243BRMZ100-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5243BRMZ2.5 | 10-Lead MSOP | ||
AD5243BRMZ2.5-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5243BRMZ50 | 10-Lead MSOP | ||
AD5243BRMZ50-RL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD5243BRMZ10 | 製造中 | |
AD5243BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5243BRMZ2.5 | 製造中 | |
AD5243BRMZ2.5-RL7 | 製造中 | |
AD5243BRMZ50 | 製造中 | |
AD5243BRMZ50-RL7 | 製造中 | |
10 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5243BRMZ10 | 製造中 | |
AD5243BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5243BRMZ2.5 | 製造中 | |
AD5243BRMZ2.5-RL7 | 製造中 | |
AD5243BRMZ50 | 製造中 | |
AD5243BRMZ50-RL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5243BRMZ10 | 製造中 | |
AD5243BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5243BRMZ100 | 製造中 | |
AD5243BRMZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5243BRMZ2.5 | 製造中 | |
AD5243BRMZ2.5-RL7 | 製造中 | |
AD5243BRMZ50 | 製造中 | |
AD5243BRMZ50-RL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5243BRMZ10 | 製造中 | |
AD5243BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5243BRMZ100 | 製造中 | |
AD5243BRMZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5243BRMZ2.5 | 製造中 | |
AD5243BRMZ2.5-RL7 | 製造中 | |
AD5243BRMZ50 | 製造中 | |
AD5243BRMZ50-RL7 | 製造中 | |
2 11, 2009 - 09_0008 AD5162, AD5170, AD5172, AD5173, AD5243 and AD5248 Datasheet Update |
||
AD5243BRMZ2.5 | 製造中 | |
AD5243BRMZ2.5-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?