Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD524
新規設計には非推奨計装アンプ、高精度、モノリシック
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.10
製品の詳細
- 低ノイズ:0.3μVP-P(0.1Hz~10Hz)
- 優れた非直線性:0.003%(G=1)
- 高同相信号除去特性:120dB(G=1000)
- 低オフセット電圧:50μV
- 低オフセット電圧ドリフト:0.5μV/℃
- ゲイン・帯域幅積:25MHz
- ピン・プログラマブル・ゲイン1、10、100、1000
- パワー・オン/パワー・オフでの入力保護
- 外付け部品不要
- 補償回路内蔵
- 軍用規格品も可能
AD524は高精度モノリシック計装アンプで、最悪の動作条件下で高精度を要求されるデータ・アクイジション・アプリケーション用に設計されています。高い直線性、高いコモン・モード除去比、低オフセット電圧ドリフト、ローノイズの実現により、多くのデータ・アクイジション・システムに適しています。
AD524は、25μV/℃未満の出力オフセット電圧ドリフト、0.5μV/℃未満の入力オフセット電圧ドリフト、ユニティ・ゲイン(G=1000で120dB)で90dBを上回るCMR、G=1で0.003%(max)の非直線性を提供します。また、優れたDC仕様だけではなく、ゲイン帯域幅積25MHz(G=1000)も提供します。AD524は、高速データ・アクイジション・システムに適合するように、5V/μsの出力スルーレートを備え、セトリング・タイムは15μs(0.01%、ゲイン=1~100)です。
AD524はフル機能のアンプなので、固定ゲイン(1、10、100、1000)のための外部コンポーネントは一切必要ありません。1~1000間のほかのゲイン設定については、抵抗が1個だけ必要となります。AD524の入力は、電源投入/切断時の障害条件に対して完全に保護されています。
AD524 IC計測用アンプには、精度と動作温度において4つの異なるバージョンがあります。経済的なグレードA、低ドリフトのグレードB、ドリフトと直線性に優れたグレードCは、それぞれ-25~+85℃で仕様規定されています。グレードSは、-55~+125℃の拡張温度範囲で性能を保証しています。16ピンのセラミックDIP/SOICパッケージおよび20ピンのリードレス・チップ・キャリア(LCC)パッケージで提供しています。
本製品は、対話方式の設計ツールを使ってユーザ自身の仕様に合うように設定してください。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 8
技術記事 4
テクニカル・ブック 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-8853901EA | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD524AD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD524ADZ | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD524ARZ-16 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD524ARZ-16-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD524BD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD524BDZ | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD524BE | 20-Lead LCC | ||
AD524CD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD524CDZ | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD524SCHIPS | none available | ||
AD524SD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD524SD/883B | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD524SE/883B | 20-Lead LCC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
5962-8853901EA | ||
AD524AD | ||
AD524ADZ | ||
AD524ARZ-16 | ||
AD524ARZ-16-REEL7 | ||
AD524BD | ||
AD524BDZ | ||
AD524BE | ||
AD524CD | ||
AD524CDZ | ||
AD524SCHIPS | 製造中 | |
AD524SD | ||
AD524SD/883B | ||
AD524SE/883B | ||
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-8853901EA | ||
AD524SD/883B | ||
AD524SE/883B | ||
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-8853901EA | ||
AD524AD | ||
AD524SE/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-8853901EA | ||
AD524AD | ||
AD524ADZ | ||
AD524BD | ||
AD524BDZ | ||
AD524BE | ||
AD524CD | ||
AD524CDZ | ||
AD524SD | ||
AD524SD/883B | ||
AD524SE/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-8853901EA | ||
AD524AD | ||
AD524ADZ | ||
AD524ARZ-16 | ||
AD524ARZ-16-REEL7 | ||
AD524BD | ||
AD524BDZ | ||
AD524BE | ||
AD524CD | ||
AD524CDZ | ||
AD524SD | ||
AD524SD/883B | ||
AD524SE/883B | ||
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD524ARZ-16 | ||
AD524ARZ-16-REEL7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
計装アンプ誤差バジェット・カリキュレータ
このカリキュレータは、計装アンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。
ツールを開く