AD522
製造中止計装アンプ、高精度、データ・アクイジション
Viewing:
製品の詳細
- 低ドリフト:2μV/℃(AD522B)
- 低非直線性:0.005%(G=100)
- 高CMRR:110dB以上(G=1000)
- 低ノイズ:1.5μV p-p(0.1~100Hz)
- 低初期オフセット電圧:100μV(AD522B)
- 1個の抵抗器でゲイン設定:1~1,000
- 出力リファレンス端子とセンス端子
- 内部補償回路
- ゲイン設定抵抗以外の外部部品不要
- トリミングされたオフセット、ゲイン、CMR特性
AD522は、最悪の動作条件下で高精度を要求されるデータ・アクイジション・アプリケーション用に設計された高精度IC計装アンプです。高直線性、高コモン・モード除去比、低電圧ドリフト、ローノイズを実現するAD522は、多くの12ビット・データ・アクイジション・システムに適しています。
計装アンプは、通常、プロセス制御、計装、データ処理、医療試験などで使われる抵抗トランスデューサ(サーミスタ、ストレンゲージなど)のブリッジ・アンプとして使用します。動作環境には多くの場合、低いS/N比、変動する温度、不平衡入力インピーダンス、再キャリブレーションの妨げとなる遠隔な場所などの条件が伴います。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 4
テクニカル・ブック 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
AD522に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める