AD5141

製造中

デジタル・ポテンショメータ、シングル・チャンネル、256ポジション、I2C/SPIインターフェース、不揮発性メモリ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 10kΩと100kΩ抵抗値のオプション
  • 抵抗許容誤差:8%(max)
  • ワイパー電流:±6mA
  • 低温度係数:35ppm/℃
  • 広帯域幅:3MHz
  • 高速スタートアップ時間:75μs未満
  • リニア・ゲイン設定モード
  • 単電源動作または両電源動作が可能
  • 独立したロジック用電源:1.8V~5.5V
  • 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 3mm×3mm LFCSPパッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に認定済み
AD5141
デジタル・ポテンショメータ、シングル・チャンネル、256ポジション、I2C/SPIインターフェース、不揮発性メモリ
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
EVAL-AD5141

AD5141 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board in conjunction with low voltage digiPOT motherboard (EVAL-MB-LV-SDZ)
  • Various test circuits
  • Various ac/dc input signals
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP-B or SDP-S)
  • PC software for control

製品詳細

The AD5141 allows multiple modes of operation, including read/write access in the RDAC and EEMEM registers, increment/decrement of resistance, resistance changes in ±6 dB scales, wiper setting read-back, and extra EEMEM for storing user-defined information, such as memory data for other components or a lookup table.

The AD5141 supports a dual-supply ±2.25 V to ±2.75 V operation and a single-supply 2.3 V to 5.5 V operation, making the device suitable for battery-powered applications and many other applications. In addition, the AD5141 can be configured as a versatile I2C or SPI serial interface. The EVAL-AD5141DBZ can operate in single-supply or dual-supply mode and incorporates an internal power supply from the USB.

Complete specifications for the AD5141 can be found in the AD5141 datasheet.

EVAL-AD5141
AD5141 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品