AD4195-4

新規設計に推奨

24-Bit, 62.5kSPS, Multichannel, Low-Noise Precision Sigma-Delta ADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.34
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • Input referred noise: 10nV at 3.8SPS, Gain = 128
  • Crosspoint multiplexed analog inputs
  • 4 Differential/8 Pseudodifferential inputs
  • Ultra-low noise integrated PGA, gains of 0.5 to 128
  • Output data rate: 3.8SPS to 62.5kSPS
  • Flexible digital filters
    • Low latency sinc filters
    • Simultaneous 50Hz/60Hz rejection
  • Band-gap reference with 5ppm/°C drift typical
  • Internal oscillator
  • Analog power supply: 4.75V to 5.25V or ±2.5V
  • Digital power supply: 1.7V to 5.25V
  • Matched programmable excitation current sources
  • Low-side power switches
  • On-chip bias voltage generator
  • Internal temperature sensor
  • Four general-purpose inputs/outputs
  • Internal and system calibration
  • Sensor burnout detection
  • Diagnostic functions
  • Per channel configuration
  • Flexible automatic channel sequencer
  • 3- or 4-wire serial interface (Schmitt trigger on SCLK)
    • SPI, QSPI, MICROWIRE, and DSP compatible
  • TDM compatible interface for data streaming
  • Performance temperature range: −40°C to +105°C
  • Functional temperature range: −40°C to +125°C
  • Available in 32-lead 4mm x 6mm LFCSP package
AD4195-4
24-Bit, 62.5kSPS, Multichannel, Low-Noise Precision Sigma-Delta ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

AD4195-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品