AD2S1205
AD2S1205
製造中12ビットR/Dコンバータ、リファレンス発振器内蔵
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.31
Viewing:
製品の詳細
- 全機能内蔵型のモノリシック・レゾルバ/デジタル・コンバータ(RDC)
- パラレルおよびシリアルの12ビット・データ・ポート
- システム障害検出
- 精度:±11分角
- 入力信号範囲:3.15Vp-p±27%
- 絶対位置および速度の出力
- 最大1250rpsのトラッキング・レート、12ビット分解能
- インクリメンタル・エンコーダ・エミュレーション(1回転あたり1024パルス)
- プログラマブル・サイン波発振器を内蔵
- 単電源動作(5.00V±5%)
- −40~+125℃の温度定格
- 44ピンLQFP
AD2S1205は全機能内蔵型、12ビット分解能のトラッキング・レゾルバ/デジタル・コンバータであり、レゾルバにサイン波の励起信号を出力するプログラマブルなサイン波発振器を内蔵しています。
このコンバータのSIN入力とCOS入力では、3.15Vp-p±27%の入力信号を受け入れます。タイプIIのトラッキング・ループを使用して、入力をトラッキングし、SINとCOSの各入力情報をデジタル値の入力角と入力速度に変換します。最大トラッキング・レートは、外部クロック周波数の関数として変化します。AD2S1205の性能は8.192MHz±25%の周波数範囲で規定されるため、1250rpsの最大トラッキング・レートが可能です。
製品のハイライト
- レシオメトリック・トラッキング変換。タイプIIのトラッキング・ループは変換遅延を発生せずに、連続的な位置データを出力します。さらに、そのリファレンス信号と入力信号はノイズと高調波歪みに対する耐性も備えています。
- システム障害検出。障害検出回路はレゾルバ信号の喪失、入力信号のアウト・オブ・レンジ、入力信号のミスマッチ、または位置トラッキングの喪失をセンシングできます。
- 入力信号範囲。SINおよびCOS入力は、3.15Vp-p±27%の差動入力電圧を受け入れます。
- プログラマブル励起周波数。周波数選択ピン(FS1およびFS2ピン)により励起周波数を10kHz、12kHz、15kHz、20kHzのいずれかに容易に設定できます。
- トリプル・フォーマットの位置データ。12ビットのパラレル・ポートまたは3線式シリアル・インターフェースを介して、12ビットの絶対角度位置データにアクセスします。インクリメンタル・エンコーダ・エミュレーションは、標準のAクワッドBフォーマットで有効な位置出力を供給します。
- デジタル速度出力。12ビットのパラレル・ポートまたは3線式シリアル・インターフェースを介して、12ビット符号付きのデジタル速度にアクセスします。
アプリケーション
- 自動車のモーション・センシングおよび制御
- ハイブリッド電気自動車
- 電動パワー・ステアリング
- 集積化された始動発電機/オルタネータ
- 工業用モータ制御
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD2S1205WSTZ | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD2S1205YSTZ | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
ADW71205WSTZ-RL | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
ADW71205YSTZ | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
ADW71205YSTZ-RL | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD2S1205WSTZ | 製造中 | |
AD2S1205YSTZ | 製造中 | |
ADW71205WSTZ-RL | 製造中 | |
ADW71205YSTZ | 製造中 | |
ADW71205YSTZ-RL | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD2S1205WSTZ | 製造中 | |
AD2S1205YSTZ | 製造中 | |
ADW71205WSTZ-RL | 製造中 | |
ADW71205YSTZ | 製造中 | |
ADW71205YSTZ-RL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD2S1205WSTZ | 製造中 | |
AD2S1205YSTZ | 製造中 | |
ADW71205WSTZ-RL | 製造中 | |
ADW71205YSTZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?