AD1030

新規設計に推奨

TEC/PMIC内蔵高精度アナログ・フロント・エンド

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • アナログ入出力
    • マルチチャンネル、12ビット、1MSPS A/Dコンバータ(ADC)
      • 最大10の外部チャンネル
      • 電源、VDAC、IDAC、および温度モニタ内部チャンネル
      • シングルエンドおよび差動モード
      • アナログ入力範囲:0V~VREF
      • 入力バッファ内蔵
      • デジタル・コンパレータ
  • 9個の12ビット電圧出力DAC
    • 4チャンネル、選択可能な出力範囲
      • 0V~2.5VまたはAVDD − 0.1
      • AVDDNEG + 0.2Vまたは−2.5V~−0V
    • 4チャンネル、0V~2.5VまたはAVDD − 0.2V
    • 1チャンネル、0V~2.5V
  • 4個の低ノイズ、12ビットIDAC
    • 設定可能な出力範囲:50mA、100mA、または150mA
    • 外部IDACDISピンを使用した高速シャットダウン
  • ヒステリシス電圧を調整可能な電圧コンパレータ × 2
  • TECコントローラ
    • TECを使用しない場合はオプションの降圧またはLDOレギュレータ・モード
    • 最大加熱/冷却電流:1.3A
    • 電流および電圧のモニタリングと保護
    • 90%を超える効率
    • ソフト・スタート機能
  • デジタル・インターフェース
    • 1 × SPI、3.3V、40MHz
    • 1 × I2C、3.3V、100kHz、400kHz、および1MHz
    • アナログ入出力と共有される14x GPIO
  • 電源
    • 複数電源、独立したIDAC電源による消費電力の節約
      • AVDDx、IOVDD、およびPVDDTECx:2.85V~3.63V
      • AVDDNEG:−1.8V~−3.63V
      • PVDDIDACx:1.60V~AVDDx
  • パッケージと温度範囲
    • 3.750mm × 3.750mm、0.40mmピッチ、61ピンWLCSP
    • TJ = –40°C~+125°Cの全動作温度について仕様規定
AD1030
TEC/PMIC内蔵高精度アナログ・フロント・エンド
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品