TMC5160

新規設計に推奨

Stepper motor cDriver 8 to 60V, for external N-Fets with S/D and SPI Interface, 256 µSteps, SixPoint ramp controller, CoolStep, StallGuard2, SpreadCycle and StealthChop2

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2-phase stepper motors from 1 to several 10A coil current
  • Motion Controller with SixPoint™ ramp
  • Step/Dir Interface with microstep interpolation MicroPlyer™
  • Voltage Range 8 to 60V DC
  • SPI & Single Wire UART
  • Encoder Interface and 2x Ref.-Switch Input
  • Highest Resolution 256 microsteps per full step
  • StealthChop2™ for quiet operation and smooth motion
  • Passive Braking and freewheeling mode
  • Resonance Dampening for mid-range resonances
  • SpreadCycle™ highly dynamic motor control chopper
  • DcStep™ load dependent speed control
  • StallGuard2™ high precision sensorless motor load detection
  • CoolStep™ current control for energy savings up to 75%
  • Full Protection & Diagnostics
  • Compact Size 7x7mm2 (body) TQFP48 package / 8x8mm² QFN
TMC5160
Stepper motor cDriver 8 to 60V, for external N-Fets with S/D and SPI Interface, 256 µSteps, SixPoint ramp controller, CoolStep, StallGuard2, SpreadCycle and StealthChop2
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1


評価用キット

eval board
TMC5160-BOB

Evaluation Board for TMC5160

機能と利点

  • CoolStep™
  • Passive Braking
  • SpreadCycle™
  • Stall Detection
  • Short Detection
  • StallGuard2™
  • StealthChop2™
  • Microstep Table
  • MicroPlyer™
  • Motion Controller
  • Position Mode
  • Velocity Mode
  • SixPoint™ Ramp
  • ABN Encoder Interface
  • 1 to 256 Microsteps
  • 2.8ARMS, 36V

製品詳細

The TMC5160 breakout board is a development board with the dedicated TMC5160 chip. It is designed to give users the chance to rapidly prototype their applications - making it possible to immediately check how the motor performs with TMC chips while developing the application's software.

eval board
TMC5160-EVAL

Evaluation Board for TMC5160

機能と利点

  • CoolStep™
  • Passive Braking
  • SpreadCycle™
  • Stall Detection
  • Short Detection
  • StallGuard2™
  • StealthChop2™
  • MicroPlyer™
  • Motion Controller
  • Position Mode
  • Velocity Mode
  • SixPoint™ Ramp
  • ABN Encoder Interface
  • 4.7A RMS, 60V

製品詳細

The TMC5160-EVAL allows you to explore all functions of the TMC5160-TA.

The TMC5160-EVAL-KIT is a set of one MCU board Landungsbruecke, an Eselsbruecke bridge board and one TMC5160-EVAL driver board. It allows for a quick and simple start within only minutes to make your motor turning, while still providing full access to all registers and full functionality and diagnostics.

For diagnosis, all signals between MCU and TMC5160 are accessible with probes on the Eselsbruecke bridge board. To simplify the transfer to your own processor platform the MCU board can be disconnected.

All you need to get started is a power supply and ADI Trinamic's free and easy to use TMCL-IDE. This graphical user interface allows quick setup and supports the use of commands in direct mode, monitors real-time behavior visualized in graphs, and logs and stores data. All settings can simply be exported for your own firmware project.

More about the TMCL-IDE

TMC5160-BOB
Evaluation Board for TMC5160
TMC5160-EVAL
Evaluation Board for TMC5160

最新のディスカッション

最近表示した製品