TMC2210

新規設計に推奨

Silent stepper motor driver 4.5 to 36V, up to 2.1A with S/D Interface, 256 µSteps, SpreadCycle and Stealthchop2

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.78
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Voltage Range 4.5V to 36V DC
  • Low RDS(ON) (HS + LS): 230mΩ Typical (TA = 25°C)
  • Current Ratings per H-Bridge (Typical at 25°C):
    • IMAX = 5.0A (Bridge Peak Current)
    • IRMS = 2.1ARMS (3A Sine Wave Peak)
  • Step/Direction (S/D) Interface with MicroPlyer Step Interpolation
  • Fully Integrated Lossless Current Sensing
  • Highest Resolution 256 Microsteps per Full Step
  • StealthChop2 Silent Motor Operation
  • SpreadCycle Highly Dynamic Current Control
  • Full Protection and Diagnostics
  • Overvoltage Protection Output
  • Compact 5mm x 5mm TQFN32 Package or 9.7mm x 4.4mm TSSOP38
TMC2210
Silent stepper motor driver 4.5 to 36V, up to 2.1A with S/D Interface, 256 µSteps, SpreadCycle and Stealthchop2
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ステッピング・モーター・ドライバ 1
TMC2240 新規設計に推奨 36V 2ARMS+ Smart Integrated Stepper Driver with S/D and SPI
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
TMC2210-EVAL

Evaluation Board for TMC2210

機能と利点

  • 2-phase stepper motor up to 2.0A coil current (3.0A peak)
  • Supply Voltage 4.5 to 36V DC
  • 1 to 256 microsteps
  • Step/Dir interface
  • StealthChop2 silent PWM mode
  • StallGuard4 sensorless motor load detection
  • 8,16,32 interpolated to 256 Microsteps
  • 2A RMS, 36V

製品詳細

The TMC2210-EVAL allows you to explore all functions of the TMC2210.

The TMC2210-EVAL-KIT is a set of one MCU board Landungsbruecke, one Eselsbruecke and one TMC2210-EVAL driver board. It allows for a quick and simple start within only minutes to make your motor turning, while still providing full access to all registers and full functionality and diagnostics.

For diagnosis, all signals between MCU and TMC2210 are accessible with probes on the bridge board. TMC2210-EVAL can be used with or without the Landungsbruecke MCU board.

All you need to get started is a power supply and ADI Trinamic's free and easy to use TMCL-IDE. This graphical user interface allows quick setup and supports the use of commands in direct mode, monitors real-time behavior visualized in graphs, and logs and stores data. All settings can simply be exported for your own firmware project.

More about the TMCL-IDE

eval board
TMC2210ステップスティック

TMC2210STEPSTICKユーザ・ガイド

機能と利点

  • TMC2210ステッピングモータードライバー
  • 供給電圧4.5V~36V
  • Iphase:最大2.0ARMS
  • 1...256マイクロステップ
  • StealthChop2サイレントPWMモード
  • StallGuard4センサレスモーター負荷検出
  • STEP&DIRインターフェースによる制御
  • ボード幅0.6インチ、ボード高さ0.8インチ
  • ピン/コネクタ用8ピン0.1インチ・ヘッダ行(× 2)
  • 追加情報とICデータシートへのリンク

製品詳細

TMC2210-EVAL
Evaluation Board for TMC2210
TMC2210ステップスティック
TMC2210STEPSTICKユーザ・ガイド

最新のディスカッション

最近表示した製品