SC1894

新規設計に推奨

225MHz~3800MHz RFパワーアンプリニアライザ(RFPAL)

1つのICに実装された第3世代の完全適応型RF PAリニアライゼーション技術

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$64.05
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 標準CMOSのRFin/RFout PAリニアライザSoC
    • 完全適応型補正
    • 性能向上:最大28dB ACLRおよび38dB IMD
  • 外部リファレンスクロックをサポート:
    • 10、13、15.36、19.2、20、26、および30.72MHz
  • 低消費電力:
    • デューティサイクル(9%)フィードバック:600mW
    • 完全適応:1200mW
  • 周波数範囲:225MHz~3800MHz
  • 入力信号帯域幅:1.2MHz~75MHz
  • QFNパッケージ(9mm x 9mm)で提供
  • 動作ケース温度:-40℃~+105℃
  • 完全RoHS準拠、環境に優しい素材
  • デュアルRFパワー測定
SC1894
225MHz~3800MHz RFパワーアンプリニアライザ(RFPAL)