MAXM38643

新規設計に推奨

小型、1.8V~5.5V入力、330nA IQ、600mA nanoPowerバックモジュール

nanoPowerバックモジュール、業界最低IQ、常時オン機器のバッテリ駆動時間を延長

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.43
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • バッテリ駆動時間を延長
    • 超低自己消費電流:330nA
    • シャットダウン電流:1nA
    • ピーク効率:96% (10µAで88%以上)
  • 使用が容易、一般的な動作に対応
    • 入力範囲:1.8V~5.5V
    • 1つの抵抗で調整可能なVOUT:0.7V~3.3V
    • 出荷時設定済みVOUT:0.5V~5V
    • 出力電圧精度:±1.75%
    • 負荷電流能力:最大600mA
  • 複数の使用法でシステムを保護
    • シャットダウン時の逆方向電流ブロック機能
    • アクティブ放電機能
  • サイズを小型化し信頼性を向上
    • 温度範囲:-40℃~+85℃
    • 10ピンeMGAパッケージ(2.1mm × 2.6mm)
MAXM38643
小型、1.8V~5.5V入力、330nA IQ、600mA nanoPowerバックモジュール
MAXM38643:簡易アプリケーションダイアグラム
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

eval board
MAXM38643AEVK-EMGA

MAXM38643の評価キット

機能と利点

  • 10ピンEMGAパッケージ(2.1mm × 2.6mm)のMAXM38643A ICを評価
  • 入力範囲:1.8V~5.5V
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.7V~3.3V
  • 出力電流:最大600mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAXM38643AのEMGA評価キット(EVキット)は、EMGAパッケージに封止されたMAXM38643A ICを評価します。MAXM38643Aは超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータです。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な0.7V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは最大600mAの電流を供給します。このEVキットには、MAXM38643AEMB+が実装されています。

アプリケーション

  • Bluetooth® LE機器
  • ヒアラブル
  • スペースに制約のあるポータブル製品
  • 1つのリチウムイオンおよびコイン電池で動作する製品
  • 超低電力IoT、NB IoT
  • ウェアラブル
  • 有線、ワイヤレス製品

MAXESSENTIAL02EP

MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827のエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキット

機能と利点

  • 9種類の電源ソリューションを直ちにテスト可能
  • nanoPowerバックおよびブーストコンバータおよびモジュール、バック/ブーストコンバータ、LDO、およびContinuaスーパーキャパシタバックアップ電源コントローラを実装
  • ブレッドボード上への実装用の0.100インチ(2.54mm)ヘッダピンストリップに対応するボード設計
  • スルーホールによってベンチトップ機器への接続用のテストポイントに対応

製品詳細

MAXESSENTIAL02EPエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキットは、すぐに使えるボード上に製品を実装して提供されるため、直ちにテストおよびプロトタイプ作成が可能です。エッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキットは、バック、ブースト、バックブースト、LDO、およびContinua製品カテゴリの製品を備えています。また、このセレクションはnanoPowerスイッチングコンバータおよびモジュールオプションも備えています。

MAXM38643AEVK-EMGA
MAXM38643の評価キット
MAXM38643AEVK-EMGA:ボード写真
MAXESSENTIAL02EP
MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827のエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキット

最新のディスカッション

maxm38643に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品