MAX86165

新規設計に推奨

小型光学式心拍数モジュール

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 完全なシングルチャンネル光データ・アクイジション・システムを小型モジュールで実現
  • 反射型心拍数モニタリング用にアーキテクチャを最適化
  • 赤外線近接センシングを内蔵
  • 心拍数変動(HRV)のモニタリングを継続的に検出するためにパフォーマンスを最適化
  • 高分解能の20ビット電荷積分型ADC
  • 低ノイズの8ビットLED電流DAC
  • 優れた信号対雑音比(SNR):最大94.5dB(ホワイト・カード・ループバック・テスト)
  • 優れた周辺光範囲と除去
    • 周辺光DC電流:最大200μA
    • 周辺光除去:120Hzで80dB
  • ウェアラブル・デバイス向けの超低消費電力動作
  • 2mm x 2.5mm x 0.82mmの小型10ピンOLGAパッケージ
MAX86165
小型光学式心拍数モジュール
MAX86165 Simplified Block Diagram
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
eval board
MAX86165EVKIT

MAX86165の評価用キット

機能と利点

  • MAX86165の評価が簡単
  • 設定の最適化をサポート
  • MAX86165のアーキテクチャとソリューション戦略の理解を促進
  • リアルタイムでのモニタリング
  • データ・ログ機能
  • オンボード加速度センサー
  • Bluetooth® LE
  • Windows® 10互換のGUIソフトウェア

製品詳細

MAX86165評価用キット(EVキット)を使用すると、MAX86165光学AFEデータ・アクイジション・システムの評価を簡単に行うことができます。MAX86165 AFEは、IRエミッタを備えたプログラマブルLEDドライバと高効率PINフォト・ダイオードを含む完全統合型光学モジュールで、イヤホンなどの狭いスペースでの近接センシングや心拍数検出に最適です。MAX86165 AFEの読出しチャンネルは、20ビットADCや業界をリードする周辺光除去(ALC)回路を含む低ノイズのシグナル・コンディショニングAFEを提供し、ホワイト・カード・ループバック・テストで94.5dBのS/N比が得られます。

MAX86165は、I2C互換インターフェースをサポートします。MAX86165 EVキットでは、最小限の消費電力で測定信号品質を最適化するために様々な設定を行うことができます。このEVキットは、ファイルへのログ記録とフラッシュ・メモリへのログ記録に対応しているため、コンピュータに接続している必要がなく、夜間や屋外での実行など、データ収集作業において高い利便性が実現されています。

MAX86165 EVキットは2枚のボードで構成されています。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bがデータ・アクイジション・ボードで、MAX86165_OSBFLEX_EVKIT_BがMAX86165のセンサー・ドータ・ボードです。このEVキットはリチウムイオン・ポリマー・バッテリによって駆動され、USB-Cケーブルを通じて充電されます。このEVキットのデータ・ストリーミングには、Windows® BLEまたはCypress USB Bluetooth® LEドングルCY5677を介してBluetooth®が使用されます。このEVキットには最新のファームウェアが搭載されていますが、ファームウェアのアップグレードが必要になったときのために、プログラミング回路基板MAXDAPTYPE- Cが同梱されています。

MAX86165EVKIT
MAX86165の評価用キット
MAX86165EVKIT Board Photo Angle View MAX86165EVKIT Board Photo Top View MAX86165EVKIT Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

max86165に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品