MAX32590

製造中

DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、ARM926EJ-Sプロセッサコア内蔵

暗号化外部バスおよび高度物理セキュリティ内蔵、高性能、シングルチップセキュアマイクロコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16KBのデータキャッシュと32KBの命令キャッシュを備えたARM926EJ-Sプロセッサコア
  • コア動作周波数(PLL経由):384MHz (拡張周波数モードでは400MHz)
  • 多層AHBバスマトリックス:192MHz (拡張周波数モードでは200MHz)
  • APBバスマトリックス:96MHz (拡張周波数モードでは100MHz)
  • セキュリティ機能
    • 公開鍵認証を備えたセキュアブートローダ
    • AES、DES、およびSHAハードウェアアクセラレータ
    • RSA、DSA、およびECDSAに対応したモジュロ演算ハードウェアアクセラレータ(MAA)
    • セキュアキーパッドコントローラ
    • ハードウェアによる真の乱数発生器
    • 動的フォルト検出を備えたダイシールド
    • 独立したランダムな動的パターンを備えた6個の外部タンパーセンサー
    • 256ビットのフリップフロップベースの不揮発性AESキーストレージ
    • 温度および電圧タンパーモニタ
    • リアルタイム外部メモリ暗号化および完全性チェック
    • リアルタイムクロック
  • 104ビットの固有シリアル番号(USN)
  • メモリ
    • 384KBのシステムSRAM
    • 4KBの命令TCM、4KBのデータTCM
    • 24KBのAESユーザー暗号化可能NV SRAM
    • 2チャネルの外部メモリコントローラ(LPDDR400、SDRAM、SRAM、NORフラッシュ、NANDフラッシュ)
    • 2KBのユーザープログラム可能OTP
    • ハードウェアECCを備えたNANDフラッシュコントローラ
  • I/Oおよびペリフェラル
    • トランシーバを内蔵したUSB 2.0ホスト/デバイス
    • 3つのUARTポート/1つのI2Cポート
    • I2S機能を備えた5つのSPIポート
    • 2つのISO 7816スマートカードインタフェース
    • SD/SDHC/SDIOインタフェース
    • 10/100MbpsイーサネットMACコントローラ
    • サーマルプリンタインタフェース
    • PWM機能を備えた3つのタイマー
    • 最大160の汎用I/O端子
    • 3チャネル、10ビットADC
    • STNおよびTFTディスプレイに対応したLCDコントローラ
    • モノクロLCDコントローラ
    • 16チャネルのDMAコントローラ
    • 高度な割込みコントローラ
  • パワーマネージメント
    • 柔軟なクロックプリスケーラ
    • クロックゲート機能
    • 低電流バッテリバックアップ動作
    • 設定可能な低電力モード
MAX32590
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、ARM926EJ-Sプロセッサコア内蔵
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
マイクロコントローラ 2
MAX32591 製造中 DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、ARM926EJ-Sプロセッサコア内蔵
MAX32592 製造中 DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、ARM926EJ-Sプロセッサコア内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

MAX32590に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める