MAX32591

製造中

DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、ARM926EJ-Sプロセッサコア内蔵

暗号化外部バスおよび高度物理セキュリティ内蔵、高性能、シングルチップセキュアマイクロコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高性能CPUプラットフォームによって充実した機能を備えたOSを実現
    • 16KBのデータキャッシュと32KBの命令キャッシュを備えたArm926EJ-Sプロセッサコア
    • 4KBの命令TCM、4KBのデータTCM
    • コア動作周波数:最大400MHz
    • 多層AHBバスマトリックス:最大200MHz
    • APBバスマトリックス:最大100MHz
    • システムSRAM:384KB
    • 柔軟なクロックプリスケーラ
    • 設定可能な低電力モード
  • セキュリティ機能によってシステムレベルの保護を容易に実現
    • パブリック鍵(公開鍵)認証を備えたセキュアブートローダ
    • 256ビットのフリップフロップベースの不揮発性AESキーストレージ
    • AESユーザー暗号化可能NV SRAM:24KB
    • ユーザープログラマブルOTP:2KB
    • AES、DES、およびSHAハードウェアアクセラレータ
    • RSA、DSA、およびECDSAに対応したモジュロ演算ハードウェアアクセラレータ(MAA)
    • セキュアキーパッドコントローラ
    • ハードウェアによる真の乱数発生器
    • 動的フォルト検出を備えたダイシールド
    • 独立したランダムな動的パターンを備えた6つの外部タンパーセンサー
    • 温度および電圧タンパーモニタ
    • リアルタイム外部メモリ暗号化および完全性チェック
  • 104ビットの固有シリアル番号(USN)
  • 最適なペリフェラルミックスによってプラットフォームの拡張性を提供
    • 外部メモリコントローラ(LPDDR400、SDRAM、SRAM、NORフラッシュ、NANDフラッシュ)
    • ハードウェアECCを備えたNANDフラッシュコントローラ
    • トランシーバを内蔵したUSB 2.0ホスト/デバイス
    • 3つのUARTポート/1つのI2Cポート
    • I2S機能を備えた5つのSPIポート
    • 2つのISO 7816スマートカードインタフェース
    • 10/100MbpsイーサネットMACコントローラ
    • PWM機能を備えた3つのタイマー
    • 最大126の汎用入出力端子
    • 2チャネル、10ビットADC
    • STNおよびTFTディスプレイに対応するLCDコントローラ
    • モノクロLCDコントローラ
    • 16チャネルDMAコントローラ
    • リアルタイムクロック
    • 高度な割込みコントローラ
MAX32591
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、ARM926EJ-Sプロセッサコア内蔵
MAX32591 Functional Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
マイクロコントローラ 2
MAX32590 製造中 DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、ARM926EJ-Sプロセッサコア内蔵
MAX32592 製造中 DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、ARM926EJ-Sプロセッサコア内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX32591-EVK

MAX32591およびMAX32592の評価キット

機能と利点

  • Arm926EJ-Sプロセッサコア:384MHz
  • NANDフラッシュメモリ:2GB
  • NORフラッシュメモリ:16MB
  • LPDDR:128MB
  • 2つのRS232インタフェース(UART0およびUART1)
  • JTAGインタフェース
  • セキュリティ自己消滅ジャンパ
  • メイン発振器用の水晶:24MHz
  • リアルタイムクロック(RTC):32.768kHz
  • タッチスクリーンを備えた480 × 272 24ビットカラーTFTディスプレイ
  • エンベデッド2.0 USBホストおよびデバイス
  • スマートカードおよびSAMカードインタフェース
  • エンベデッド10/100イーサネットコントローラ
  • エンベデッドSDカードインタフェース
  • 4 × 4セキュアキーパッド
  • オーディオ3.5mmステレオジャック
  • ブザー

製品詳細

MAX32591の評価キット(EVキット)は、Arm®ベースのMAX32591セキュアプロセッサを使用するポイントオブセール(POS)アプリケーション開発用の完全なハードウェアプラットフォームを提供します。

アプリケーション

  • ATMキーボード
  • 電子商取引
  • EMVカードリーダ
  • PCI端末
  • PINパッド

MAX32591-EVK
MAX32591およびMAX32592の評価キット

最新のディスカッション

max32591に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品