MAX32592
製造中DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、ARM926EJ-Sプロセッサコア内蔵
暗号化外部バスおよび高度物理セキュリティ内蔵、高性能、シングルチップセキュアマイクロコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高性能CPUプラットフォームによって充実した機能を備えたOSを実現
- 16KBのデータキャッシュと32KBの命令キャッシュを備えたArm926EJ-S™プロセッサコア
- 4KBの命令TCM、4KBのデータTCM
- コア動作周波数:最大400MHz
- 多層AHBバスマトリックス:最大200MHz
- APBバスマトリックス:最大100MHz
- システムSRAM:384KB
- 柔軟なクロックプリスケーラ
- 設定可能な低電力モード
- セキュリティ機能によってシステムレベルの保護を容易に実現
- パブリック鍵(公開鍵)認証を備えたセキュアブートローダ
- 256ビットのフリップフロップベースの不揮発性AESキーストレージ
- AESユーザー暗号化可能NV SRAM:24KB
- ユーザープログラマブルOTP:2KB
- AES、DES、およびSHAハードウェアアクセラレータ
- RSA、DSA、およびECDSAに対応したモジュロ演算ハードウェアアクセラレータ(MAA)
- セキュアキーパッドコントローラ
- ハードウェアによる真の乱数生成器
- 動的フォルト検出を備えたダイシールド
- 独立したランダムな動的パターンを備えた6つの外部ダンパーセンサー
- 温度および電圧タンパーモニタ
- リアルタイム外部メモリ暗号化および完全性チェック
- 104ビットの固有シリアル番号(USN)
- 最適なペリフェラルミックスによってプラットフォームの拡張性を提供
- 外部メモリコントローラ(LPDDR400、SDRAM、SRAM、NORフラッシュ、NANDフラッシュ)
- ハードウェアECCを備えたNANDフラッシュコントローラ
- トランシーバを内蔵したUSB 2.0ホスト/デバイス
- 3つのUARTポート/1つのI2Cポート
- I2S機能を備えた3つのSPIポート
- 2つのISO 7816スマートカードインタフェース
- SD/SDHC/SDIOインタフェース
- 10/100MbpsイーサネットMACコントローラ
- PWM機能を備えた3つのタイマー
- 最大126の汎用入出力端子
- 2チャネル、10ビットADC
- STNおよびTFTディスプレイに対応するLCDコントローラ
- モノクロLCDコントローラ
- 16チャネルDMAコントローラ
- リアルタイムクロック
- 高度な割込みコントローラ
DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを高度物理セキュリティの複数レイヤ下に秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ(MAX32592)は、マルチメディア対応ポータブルEFT-POS端末などの次世代のトラステッド機器を構築するための、相互運用性、セキュリティ、およびコスト効率に優れたソリューションを提供します。MAX32592は、メモリマネージメントユニット(MMU)、32KBの命令キャッシュ、16KBのデータキャッシュ、4KBの命令TCM、4KBのデータTCM、384KBのシステムRAM、2KBのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリ、128KBのブートROM、および24KBのバッテリバックアップされたSRAMを内蔵しています。MAX32592は、100Mbpsイーサネットなどの高速通信、大型カラーLCDディスプレイ、およびギガビットサイズのマスストレージデバイスを処理する場合に、チップ上の帯域幅を最大限に活用します。
ハードウェア暗号機能以外に、MAX32592は真の乱数発生器、バッテリバックアップRTC、不揮発性SRAM、およびリアルタイム環境/タンパー検出回路を備えているため、アプリケーション用にシステムレベルのセキュリティを容易に実現することができます。
このセキュアマイクロコントローラは、複数の通信インタフェースを内蔵しています。それぞれUSBトランシーバを備えた1つのUSBホストコントローラと1つのUSBデバイスコントローラ、2つのスマートカードコントローラ、3つのSPIポート、3つのUART、SD/SDHC/SDIOコントローラ、FIFOを備えたイーサネット10/100 MAC、およびI2Cバスも備えています。3つの内蔵タイマーはPWM出力の生成にも対応するため、外部デバイスを直接制御することが可能です。内蔵のセキュアキーパッドは、モバイルPOS端末のための統合ソリューションを提供します。さらに、プリンタのサポート用および汎用の2チャネル、10ビット ADCが提供されます。
アプリケーション
- ATMキーボード
- 認証
- 証明書
- 電子商取引
- 電子ゲーム
- EMVカードリーダ
- ペー・パー・プレイ
- PCI端末
- PINパッド
- セキュアアクセスコントロール
- セキュアデータストレージ
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX32592-LNJ+ | 228-CSP_BGA-11X11X1.3 | ||
MAX32592-LNS+ | 228-CSP_BGA-11X11X1.3 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX32592に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める