MAX30003

製造中

超低電力、シングルチャネル集積型生体電位(ECG、R-R検出) AFE

超低電力、1チャネル集積型生体電位(ECG) AFE、HR検出アルゴリズム(R-R)内蔵

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.90
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高分解能データコンバータを備えた医療グレードECG AFE
    • 15.5ビットの有効分解能と5µVP-Pのノイズ
  • 現実的条件でのCMRRの大幅な向上と高い入力インピーダンスによってドライスタートを改善
    • 完全差動入力構造(CMRR:100dB以上)
  • 高い入力インピーダンスによってコモンモード-差動モード変換の向上を提供
    • 高い入力インピーダンス(500MΩ以上)によって非常に低いコモンモード-差動モード変換を実現
  • 高い電極インピーダンスによって入力におけるドライスタート時の信号減衰を最小化
  • ±650mV (1.8V、typ)の広いDCオフセット範囲によって多様な電極と組み合わせて使用可能
  • 広い65mVP-PのACダイナミックレンジによって、モーション/ダイレクト電極ヒットが存在する場合のAFEの飽和を防止
  • 競合ソリューションと比べてバッテリ寿命を延長
    • 85µW (電源電圧1.1V時)
  • リードオン割込み機能によって、有効なリード状態が検出されるまでRTCをオフにしてµCをディープスリープモードに維持することが可能
    • リードオン検出電流:0.7µA (typ)
  • 割込み機能を備えた心拍数検出の内蔵によって、µCでのHRアルゴリズムの実行が不要
    • 高モーション環境における超低電力での堅牢なR-R検出
  • 設定可能な割込みによって、各心拍時にのみµCをウェイクアップし全体的なシステム電力を削減することが可能
  • 高精度によってより生理学的なデータ抽出が可能
  • 32ワードのFIFOによって256msに1回のµCのウェイクアップで完全なECGの収集が可能
  • 高速SPIインタフェース
  • シャットダウン電流:0.5µA (typ)
MAX30003
超低電力、シングルチャネル集積型生体電位(ECG、R-R検出) AFE
MAX30003:ファンクションダイアグラム
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
IBISモデル 1


評価用キット

MAXIOTKIT

MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WINGの評価キット

機能と利点

  • MAX32630FTHR Feather Board
    • MAX32630 Low-Power Microcontroller
    • MicroSD Card Connector
    • Mbed™ HDK Debug Interface
    • Bluetooth Compatible
  • MAX11301WING Feather Wing
    • 20 Configurable Mixed-Signal Ports
    • Analog Switch Between Adjacent PIXI® Ports
  • MAX30003WING Feather Wing
    • Clinical-Grade ECG AFE with High-Resolution Data Converter
    • Built-In Heart Rate Detection
  • MAX30101WING Feather Wing
    • High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor
  • MAX30205EVSYS
    • Human Body Temperature Sensor

製品詳細

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

eval board
MAX30003WING

MAX30003生体電位AFEの評価キット

機能と利点

  • 拡張ボード
    • 0.9インチ × 2.0インチDIP形状
      • ブレッドボード対応
      • フェザー対応
    • 6ピンPMOD対応ソケット
      • I2C
      • 2つのオプションのGPIO
    • 2つのGroveコネクタ
      • I2C
      • UART
    • ECGリード用3.5mmジャック
  • MAX30003生体電位AFE
    • 高分解能データコンバータを備えた医療グレードECG AFE
      • 15.5ビットの有効分解能と5µVP-Pのノイズ
    • 競合ソリューションと比べてバッテリ寿命を延長
      • 85µW (電源電圧1.1V時)
    • 割込み機能を備えた心拍数検出を内蔵
      • マイクロコントローラでのHRアルゴリズムの実行が不要
      • 高モーション環境における超低電力での堅牢なR-R検出
    • 32ワードのFIFOによって256msに1回のマイクロコントローラのウェイクアップで完全なECGの収集が可能

製品詳細

MAX30003WINGは、生体電位アナログフロントエンドのMAX30003を使用するウェアラブル用ECGアプリケーションのプロトタイプ作成を迅速に行うための、エンジニアと学生の両方に役立つように設計された拡張ボードです。形状は、マキシムやAdafruit®のブレッドボードとフェザーボード、およびウィングと呼ばれるその他の拡張ボードと互換性のある小型0.9インチ × 2.0インチ2列ヘッダ実装形状です。Seeed Studio®やDigilent®によって提供される人気の高い開発ボードとの追加の接続性を実現するために、2つのGroveコネクタおよび6ピンPmodコネクタも内蔵しています。

アプリケーション

  • 生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
  • フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
  • 不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
  • 在宅/院内監視用シングルリードワイヤレスパッチ

MAXIOTKIT
MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WINGの評価キット
MAX30003WING
MAX30003生体電位AFEの評価キット
MAX30003WING:拡張ボードの写真

リファレンス・デザイン

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 04:57
    How to Set Up the MAXREFDES100 Health Sensor Platform (HSP)
MAXREFDES100
ヘルスセンサープラットフォーム
MAXREFDES100

最新のディスカッション

最近表示した製品