LTM8002
新規設計に推奨40VIN、2.5A Silent Switcher µモジュール・レギュレータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.73
Viewing:
製品の詳細
- 降圧全機能内蔵型スイッチ・モード電源
- 低ノイズ Silent Switcher®構造
- 広い入力電圧範囲:3.4V ~ 40V
- 広い出力電圧範囲:0.97V ~ 18V
- 広い動作温度範囲:–40°C ~ 150°C(Hグレード)
- 5VOUTに対して 2.8A 連続、12VIN, 105°C (H-Grade)で2MHz
- 3.5A のピーク
- FMEA 準拠のピン配置
ピンをフロート状態にしている場合、隣接ピンがショートしている間、出力は規制電圧かそれ未満を維持します。 - 選択可能なスイッチング周波数:200 kHz ~ 3 MHz
- 外部同期
- 低静止電流:25µA(5VOUT)
- プログラマブルなソフト・スタート
- 小型で薄型の 6.25mm × 6.25mm × 2.22mm BGA パッケージ
LTM8002 は、 40VIN、2.5A 降圧の µモジュール・® (電源モジュール)レギュレータです。パッケージには、スイッチング・コントローラ、パワー ・スイッチ、インダクタ、その他のサポート部品が含まれています。LTM8002 は 3.4 V ~ 40 V の入力電圧範囲で動作し、0.97 V ~ 18 V の出力電圧と 200 kHz ~ 3 MHzのスイッチング周波数を、それぞれ 1 本の抵抗で設定することができます。設計を仕上げるために必要なのは、入出力フィルタのキャパシタのみです。
薄型パッケージにより、PC 基板底部の未使用スペースを高密度点の負荷レギュレーションのために活用できます。LTM8002 は熱強化型のコンパクトなオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージを採用しており、標準的な表面実装装置による自動アセンブリに適しています。LTM8002 は SnPb または RoHS 準拠の端子仕上げで提供されます。
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
Book & eBook 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM8002HY | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.22mm) | ||
LTM8002HY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.22mm) | ||
LTM8002HY-3.3#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.22mm) | ||
LTM8002IY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.22mm) | ||
LTM8002IY-3.3#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.22mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8002HY | 製造中 | |
LTM8002HY#PBF | 製造中 | |
LTM8002HY-3.3#PBF | 製造中 | |
LTM8002IY#PBF | 製造中 | |
LTM8002IY-3.3#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8002HY | 製造中 | |
LTM8002HY#PBF | 製造中 | |
LTM8002HY-3.3#PBF | 製造中 | |
LTM8002IY#PBF | 製造中 | |
LTM8002IY-3.3#PBF | 製造中 | |
8 7, 2019 - 19_0162 Notification of ADI Penang as an Alternate Assembly Site and Mold Compound Change for LTM8002 |
||
LTM8002HY | 製造中 | |
LTM8002HY#PBF | 製造中 | |
LTM8002HY-3.3#PBF | 製造中 | |
LTM8002IY#PBF | 製造中 | |
LTM8002IY-3.3#PBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTM8002HY | 製造中 | |
LTM8002HY#PBF | 製造中 | |
LTM8002HY-3.3#PBF | 製造中 | |
LTM8002IY#PBF | 製造中 | |
LTM8002IY-3.3#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8002
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。