LTM4660
新規設計に推奨60V、300Wハイブリッド降圧μモジュールバスコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$70.17
製品の詳細
- 入力電圧範囲:30V〜60V(65V絶対最大定格)
- 広い出力電圧:4.5V〜18V(VOUT < VIN/2)
- 97.3%のピーク効率(12VOUT at 15A, 48VIN)
- 最大総合DC出力誤差:±1.5%
- 最大300Wの出力電力
- スケーラブル: LTM4660の並列化による大電力化
- 固定周波数電流モード制御
- 200kHz~1MHzでフェーズロック可能な外部同期
- DC/DCスイッチング動作前のフライングコンデンサ電圧バランシングによる低起動突入電流
- 出力電圧トラッキングとソフトスタート
- 調整可能な再試行タイマーによる短絡保護
- 過電流および過熱からの保護
- ダイオード温度モニタ内蔵
- オプションの外部リファレンス入力
- パワー・グッドとFAULTインジケーター
- 16mm × 16mm × 10.34mm BGAパッケージ
LTM4660は、全機能を内蔵した300W出力のスイッチング・モード・ハイブリッド・トポロジ降圧DC/DC µModule®(マイクロモジュール)非絶縁型バス・コンバータです。パッケージ上部にはパワー・インダクタが露出して配置され、熱がモジュールから放出されてプリント回路基板から放散するための本質的な経路を提供しています。パッケージには、スイッチング・コントローラIC、パワーMOSFET、およびサポート部品が含まれています。必要なのは、フライング(チャージポンプ)コンデンサ、バルク入出力バイパス・コンデンサ、およびいくつかの構成用受動部品のみです。
LTM4660は、周波数同期、Burst Mode®動作、および出力電圧ソフトスタートおよびトラッキングの各機能を備えています。温度のモニタリングにはオンボードの温度ダイオードが使用できます。LTM4660は、短絡回路、過電流および過熱のフォルトに対し保護されています。より高出力のアプリケーション用に、複数のLTM4660モジュールを簡単に並列化できます。
LTM4660は、RoHS準拠の端子仕上げが行われ、16mm × 16mm × 10.34mmのBGAパッケージにより供給されます。
アプリケーション
- テレコム、データセンター、ネットワーク機器
- 産業用および試験装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 4
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4660EY#PBF | 120-Lead BGA (16mm x 16mm x 10.34mm) | ||
LTM4660IY#PBF | 120-Lead BGA (16mm x 16mm x 10.34mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 13, 2022 - 22_0193 Laser Top Mark Conversion for uModule COP and TMSV_COP Packages |
||
LTM4660EY#PBF | 製造中 | |
LTM4660IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4660
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。