LTC7060

新規設計に推奨

フローティング・グラウンドと調整可能なデッド・タイムを備えた100Vハーフ・ブリッジ・ドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 独自の対称フローティング・ゲート・ドライバ構造
  • 高いノイズ耐性、入出力グラウンド間の±10Vのグラウンド電位差を許容
  • ICの電源電圧VCCに依存しない最大100Vの入力電圧
  • VCC動作電圧:6V~14V
  • ゲート・ドライバ電圧:4V~14V
  • 0.8Ωのプルダウン、 1.5Ωのプルアップにより、高速ターンオン/ターンオフを実現
  • 適応型シュートスルー保護
  • プログラマブルなデッド・タイム
  • イネーブル・ピン付きのスリーステートPWM入力
  • VCCのUVLO/OVLOとフローティング電源のUVLO
  • デュアルNチャンネルMOSFETを駆動
  • オープンドレインのフォルト・インジケータ
  • 熱特性が改善された 12ピン MSOPで供給可能
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC7060
フローティング・グラウンドと調整可能なデッド・タイムを備えた100Vハーフ・ブリッジ・ドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2886A

LTC7871/LTC7060高出力PolyPhase®双方向電源/チャージャ

製品詳細

デモ回路DC2886Aは、LTC7871およびLTC7060を搭載した高出力かつ高効率の6相双方向コンバータです。VHIGHおよびVLOWのラベルが付いた端子は、パワー・フローの方向により入力または出力になります。SW1のスイッチを「降圧」位置にすると、VLOWが14Vの出力を提供し、VHIGHは30V~70Vの入力になります。スイッチを「昇圧」位置にすると、VHIGHが48Vの出力を提供し、VLOWが10V~14Vの入力になります。VLOWの最大電流は、両方向とも180Aです。入力電圧範囲で降圧として動作している場合の最大出力電力は2.5kWです。昇圧として動作している場合、入力電圧が14Vであるときの最大出力電力は2.4kWです。最大出力で動作している場合は、外部の空気を循環させる必要があります。各位相のMOSFETは、LTC7060ハーフ・ブリッジ・ドライバにより駆動します。各LTC7060ゲート・ドライバは、MOSFETの隣にあり、LTC7871からのPWM信号を受信します。

各位相のインダクタ電流は、1mΩの低検出抵抗により、消費電力の少ない高精度のAC/DC電流検出構造を使用して検出されます。LTC7871の固定電流ループは、BUCKピンの状態に応じてVLOW端子を出入りする電流に対してDC電流制限を提供します。この電流は、SETCURピンを使用してプログラムし、IMONピンを使用してモニタリングすることができます。

DC2886Aは、SPI互換のシリアル・ポートを提供します。DC2026C(Linduino® One)デモ用ボードとホスト・コンピュータでQuikEvalソフトウェアを使用することで、次のことを行うことができます。

  • レギュレーションされたVLOWまたはVHIGHを増減させる。
  • SETCURピンを使用してDC電流制限を増減させる。
  • スペクトル拡散が有効な場合に、スペクトル拡散回路の周波数拡散および変調レートを調整する。
  • LTC7871の動作状態および故障をモニタリングする。

DC2886Aには、他にも次の機能があります。

  • ピン選択可能な低負荷動作モード
    • 降圧:FCM、パルス・スキップおよびBurst Mode®動作
    • 昇圧:FCMおよびパルス・スキップ
  • SYNCおよびCLKOUTピン
  • スペクトラム拡散変調を有効にするためのオプションのジャンパ
  • RUN、FAULT、PGOOD、およびPWNENピン
  • パワー・フローの方向を外部から制御するためのBUCKピン
  • オプションのヒートシンク用のフットプリント

eval board
EVAL-LTC7872-AZ

EVAL-LTC7872-AZユーザ・ガイド:LTC7872/LTC7060 | 48V~14V、4相、1.7kW双方向電源

機能と利点

  • SPI互換ポート
  • ピン選択可能な低負荷動作モード
    • 降圧:FCM、DCM、Burst Mode動作
    • 昇圧:FCMとDCM
  • スペクトラム拡散変調を有効にするためのジャンパ(オプション)
  • オプションのPG-HSOF-8-1 MOSFETおよび結合インダクタのフットプリント
  • VHIGHおよびVLOW用のオプションのUVLO回路
  • SYNC、CLKOUT、RUN、FAULT、PGOOD、PWMENの各ピン
  • DC2026C LinduinoボードとQuikEvalソフトウェアで実行できる機能:
    • SW1スイッチがBUCK/BOOST位置にある場合、VLOW/VHIGHレギュレーション電圧を増加または減少
    • SETCURピンを使用してDC電流制限を変更
    • スペクトラム拡散が有効のとき、スペクトラム拡散回路の周波数拡散と変調率を調整
    • LTC7872の動作状態と障害を監視

製品詳細

評価用ボードEVAL-LTC7872-AZは、LTC7872とLTC7060を搭載した、高出力で高効率の4相双方向コンバータです。VHIGHおよびVLOWというラベルが付いた端子は、電力の方向に応じて入力または出力になります。スイッチSW1がBUCK位置に設定されている場合、VLOWは14V出力を提供します。VHIGH は30V~75Vの範囲の入力で、最大負荷電流は120Aです。スイッチSW1がBOOST位置にある場合、VHIGHは48V出力を提供します。VLOWは10V~14Vの範囲の入力で、最大負荷電流は14V入力電圧で34Aです。最大ILOW電流は両方向とも120Aです。入力電圧範囲内で降圧動作する場合、最大出力電力は1.7kWです。昇圧として動作している場合、入力電圧14Vのときの最大出力電力は1.6kWです。電力フローのどちらの方向についても、最大電力で動作する場合は外部からの空気流が必要です。各位相のMOSFETは、LTC7060ハーフ・ブリッジ・ドライバにより駆動します。

各位相のインダクタ電流は、1mΩの低検出抵抗により、消費電力の少ない高精度のAC/DC電流検出構造を使用して検出されます。LTC7872の定電流ループは、BUCKピンの状態に応じて、VLOW端子を出入りする電流に対してDC電流制限を提供します。この電流は、SETCURピンを使用して設定し、IMONピンを使用して監視することができます。

DC2886A
LTC7871/LTC7060高出力PolyPhase®双方向電源/チャージャ
EVAL-LTC7872-AZ
EVAL-LTC7872-AZユーザ・ガイド:LTC7872/LTC7060 | 48V~14V、4相、1.7kW双方向電源

最新のディスカッション

最近表示した製品