LTC6563
LTC6563
新規設計に推奨出力多重化を備えた4チャンネル・トランスインピーダンス・アンプ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.67
Viewing:
製品の詳細
- –3dB帯域幅:600MHz(入力容量:0.5pF)
- 100Ωの差動負荷で最大2VP-Pの振幅を持つ差動出力
- 出力マルチプレクス可能な高速ADCドライバ内蔵
- 選択可能なトランスインピーダンス・ゲイン:22.2/16.7/11.1/5.55kΩ
- 100MHz/600MHz(0.5pF)での入力電流ノイズ密度:1.8pA/3.7pA√Hz
- 600MHz(0.5pF)を超える積分入力換算電流ノイズ:65nARMS
- 広い線形入力電流範囲:0μA~90μA
- 大きな過渡負荷電流:> 1Aピーク
- 高速過負荷回復:2.5ns
- 高速チャンネル・スイッチング10ns
- 消費電力:3.3Vで194mW~325mW、出力モードに応じて変化(シャットダウン時:13mW)
- 出力マルチプレクスにより、複数のLTC6563で8、12、16…32チャンネルのソリューションを構築可能
- 3mm × 5mm、24ピン、側面濡れ性QFNパッケージ
- AEC-Q100 Grade 1認定
LTC6563は、帯域幅が600MHzの低ノイズ4チャンネル・トランスインピーダンス・アンプ(TIA)です。LTC6563 TIAは低ノイズで線形性が広く、低消費電力なので、アバランシェ・フォトダイオード(APD)やフォトダイオード(PD)を使用するLIDARレシーバーに最適です。トランスインピーダンス・ゲイン(RT)を22.2/16.7/11.1/5.55kΩから選択でき、90µAの線形入力電流範囲を備えています。合計入力容量が0.5pFのAPDを使用する場合、入力電流ノイズ密度は100MHzで1.8pA/√Hz、600MHzで3.7pA/√Hzです。LTC6563の3.3V電源使用時の消費電力は、出力モードに応じて、194mW~325mWです。内蔵の4:1マルチプレクサにより、システム設計を簡素化できます。更に、外部マルチプレクス機能により、最大64チャンネルに拡張でき、スペースと消費電力を節約できます。過負荷時の回復とチャンネルの切り替えが高速なため、LTC6563は複数のAPDを備えたLIDARレシーバーに最適です。内蔵の高速差動ADCドライバは、最大2VP-Pの振幅で100Ωの外部差動負荷を駆動できます。
LTC6563は露出パッド付の3mm × 5mm、24ピン、側面濡れ性QFNパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 車載LIDARレシーバー
- 産業用LIDARレシーバー
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6563DICE | CHIPS OR DIE | ||
LTC6563HUDDM#PBF | 24-Lead Plastic Side Solderable QFN (3mm × 5mm) | ||
LTC6563HUDDM#TRPBF | 24-Lead Plastic Side Solderable QFN (3mm × 5mm) | ||
LTC6563HUDDM#WPBF | 24-Lead Plastic Side Solderable QFN (3mm × 5mm) | ||
LTC6563HUDDM#WTRPBF | 24-Lead Plastic Side Solderable QFN (3mm × 5mm) | ||
LTC6563IUDDM#PBF | 24-Lead Plastic Side Solderable QFN (3mm × 5mm) | ||
LTC6563IUDDM#TRPBF | 24-Lead Plastic Side Solderable QFN (3mm × 5mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
標準の高速A/Dコンバータ 1 | ||
AD9094 | 新規設計に推奨 | 8ビット、1GSPS、JESD204B、クワッドA/Dコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6563
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。