LTC6115

新規設計に推奨

高電圧ハイサイド電流/電圧の検出

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.90
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

電流検出
  • 供給電圧範囲: 5 V ~ 100 V
  • 低オフセット電圧: ±500µ V(最大値)
  • 1µs の応答時間
  • 2 つの抵抗でゲインを設定可能
  • 低い入力バイアス電流: 170 nA(最大値)
  • PSRR: 118 dB(最小値)
  • 低電源電流: 250 µA
電圧検出
  • 電圧検出範囲: 0 V ~ 100 V
  • 高精度な 1 MΩ 抵抗分圧器
  • 全体のゲイン誤差が小さい: ±0.15 %(最大値)
  • 供給電圧範囲: 2.7 V ~ 5.5 V
  • 低電源電流: 57 µA
  • 動作温度範囲: –40°C ~ 125°C
LTC6115
高電圧ハイサイド電流/電圧の検出
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
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2839A

LTC6115高電圧ハイサイド電流/電圧の検出  

製品詳細

デモ回路2839Aは、LTC6115を使用した、高電圧/ハイサイド電流検出回路です。この回路は最大100Vおよび2Aの入力を測定します。ボードはシールドとしてLinduino®に接続でき、対応するLinduinoスケッチが付属します。電流検出チャンネルのゲインはジャンパで5V/A(100V/V)または2.5V/A(50V/V)にセットでき、電圧検出チャンネルのゲインはジャンパでユニティ・ゲインまたは2V/Vに選択できます。

DC2839Aには、より大型の高電力定格部品用のフットプリントがある4端子50mΩ検出抵抗が内蔵されています。ジャンパで1:1000抵抗分圧器を選択して、高電流が供給されていない場合はシミュレーションされたmVスケール入力差動電圧を提供できます。

電圧検出と電流検出は同じ入力または別の入力を測定するように構成できます。

入力源および電流検出源用に5V~100Vの外部電源が必要です。電圧検出源は2.7V~5.5Vの外部電源を使用するか、DC2839AがLinduinoシールドとして使用されている場合はLinduino(DC2026C)ボードから引き出すことができます。100Vで最大2Aをシンクできるオプションの電子負荷も電流検出の入力として使用できます。入出力用にタレットが用意されており、Linduinoの内蔵ADC入力に接続するLinduinoシールド・コネクタが付属します。

DC2839A
LTC6115高電圧ハイサイド電流/電圧の検出  

最新のディスカッション

最近表示した製品