LTC4286

新規設計に推奨

正の大電力ホット・スワップ・コントローラ(PMBusを介した電力モニタ搭載)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.69
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い動作電圧範囲:8.5V~80V
  • ADCによる電流、電圧、電力のモニタリング
  • 調整可能な5%の高精度電流制限:6mV~20mV
  • 電流のフォールドバックによってMOSFETの消費電力を制限し、過大なストレスから保護
  • VGSおよびVDSを監視して、MOSFETの正常性を確認
  • 電流、電圧、電力のピーク検出レジスタ
  • 入力または出力電力をレポート
  • 設定可能な警告とシャットダウン閾値によるリモート温度検出
  • IOUT、VIN、VOUT用の±1%精度の12ビットADC
  • 39ピン、7mm x 7mm、QFNパッケージを採用
LTC4286
正の大電力ホット・スワップ・コントローラ(PMBusを介した電力モニタ搭載)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4286

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LTC4286

LTC4286(電力モニタとPMBusを備えた正の高電圧ホット・スワップ・コントローラ)の評価

機能と利点

  • LTC4286のフル機能評価用キット・ボード
  • 54V、36A、1mFの設計を実装
  • 40V低電圧および60V過電圧設定
  • 各種パッケージに対応する、柔軟なNチャンネルMOSFETフットプリント
  • 最大12個の並列検出抵抗と6個の並列MOSFETをサポート
  • LED表示によるステータス出力
  • 広い入力電圧範囲:8.5V~80V
  • 絶対最大電圧:100V
  • MOSFET温度計測機能
  • I2C/PMBus通信

製品詳細

EVAL-LTC4286-A1Zは、LTC4286のフル機能評価用ボードです。このボードのレイアウトを参考にすることで、すべてのペリフェラル・コンポーネントとホットスワップ電力経路を明確に理解できます。また、電力経路上の一部の主要コンポーネントについてはボードの放熱能力を最大限に高めるレイアウトになっているため、大電流ホットスワップ・セットアップを評価できます。

12個の検出抵抗のフットプリントと、6個(底面側に3個)のマルチパッケージ金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)のフットプリントにより、優れた柔軟性を備え、広範なアプリケーション・セットアップに対応できます。

複数のテスト・ポイントから、すべての重要なポイントとピンに簡単にアクセスできます。7個の発光ダイオード(LED)により、電源入力、出力、SDA、SCL、ALERT、パワー・グッド、フォールトなど、ボードのステータスを直接かつ視覚的に示します。

このボードはPMBus通信に対応しているため、ユーザはLTC4286と通信できます。

このボードは、LTpowerPlay®評価用ソフトウェア(LTpowerPlayのページからダウンロード可能)に完全に対応しています。

この評価用ソフトウェアを使用するには、USB-to-I2Cコントローラ(DC1613A)が必要です。

この標準評価用キットには、1mFの出力コンデンサを使用できる54V、36Aのホットスワップ設計が事前に実装され、テストされています。

LTC4286の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるLTC4286のデータシートに記載されています。EVAL-LTC4286-A1Z評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLTC4286のデータシートを参照してください。

EVAL-LTC4286
LTC4286(電力モニタとPMBusを備えた正の高電圧ホット・スワップ・コントローラ)の評価

最新のディスカッション

最近表示した製品