LTC3290
新規設計に推奨高電圧昇圧チャージ・ポンプ:
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.74
製品の詳細
- 広い入力範囲:4.5V〜55V VIN/VAUX
- –55Vまでの逆入力保護機能
- 高効率昇圧率を実現する分離入力電源
- IOUT(最大 50mA)
- 15µA VIN 静止電流
- 1µA VAUX 静止電流
- セラミック・コンデンサで安定
- 短絡保護/過熱保護
- 熱強化型 10 ピン MSOP パッケージ
LTC3290 は 4.5V 〜 55V の入力電圧範囲を持つ高電圧昇圧チャージ・ポンプで、最大 50mA の出力電流を供給します。
VSET ピンが接地されているとき、LTC3290 は標準の高圧チャージ・ポンプとして働き、VOUT 出力を昇圧して、VIN と VAUX の最大合計の入力電力を提供します。外付け抵抗分圧器は VOUT、FB および GND ピンで使用でき、ヒステリシス・バースト モード動作で、出力電圧を 1V 〜 VIN + VAUX の任意の値に設定できます。
代わりに、デバイスを VIN トラッキング・モードで構成し、VOUT ピンを VIN ピンより上の固定オフセットに調整することもできます。オフセット電圧は、一つが VOUT 〜 VSET ピンの外部抵抗、もう一つが FB ピン〜 GND の外部抵抗により、プログラムされます。最大出力電圧は、VIN + VAUX に制限されます。
LTC3290 は熱強化型 10 ピン MSOP パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 高効率汎用高電圧昇圧電源
- ハイサイドN-FET駆動
- 工業/オートモーティブ電源スイッチ
- VIN トラッキング電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3290EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3290EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3290HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3290HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3290HMSE#WPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3290HMSE#WTRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3290IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3290IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3290MPMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3290MPMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3290EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3290EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3290HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3290HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3290IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3290IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3290MPMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3290MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3290EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3290EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3290HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3290HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3290IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3290IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3290MPMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3290MPMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3290
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。