Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceLT6372-0.2
新規設計に推奨レベル・シフトと出力クランプを備えた高精度減衰計装アンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.22
製品の詳細
- 単一のゲイン設定抵抗:G = 0.2~200超
- 優れたDC精度
- 入力オフセット電圧:最大60μV
- 入力オフセット電圧ドリフト:最大0.6μV/°C
- 低ゲイン誤差:最大0.012%(G = 0.2)
- 低ゲイン・ドリフト:最大35ppm/°C(G > 0.2)
- 高DC CMRR:最小80dB(G = 0.2)
- 出力クランプ内蔵
- 出力レベル・シフト内蔵
- 入力バイアス電流:最大800pA
- 4MHz –3dB帯域幅(G = 0.2)
- 低ノイズ:
- 0.1Hz~10Hzでのノイズ:0.2μVP-P
- 1kHz電圧ノイズ:7nV/√Hz
- 内蔵入力RFIフィルタ
- 広い電源範囲:4.75V~35V
- 温度範囲:–40°C~85°Cおよび–40°C~125°C
- MS16Eおよび20ピン3mm × 4mm QFNパッケージ
LT6372-0.2は業界をリードするDC精度を誇る、ゲイン・プログラマブル高精度減衰計装アンプです。このような高精度によって小信号を検出でき、キャリブレーション条件、特に温度に対する条件が緩和されます。LT6372-0.2は、LT6370に機能を実装することで、精度を更に高め、ADCへのインターフェースを簡素化します。
LT6372-0.2は独自の高性能バイポーラ・プロセスを用い、業界をリードする精度と卓越した長期安定性を両立させています。LT6372-0.2は超低入力オフセット電圧(60μV)と高CMRR(80dB、G = 0.2)を実現するためにレーザー・トリミングされています。独自のオンチップ試験機能により、自動試験でゲイン・ドリフト(35ppm/°C)を確保できます。
LT6372-0.2のディファレンス・アンプは、アンプの出力をADCの入力範囲の中央にレベル・シフトする分割リファレンス構成を使用します。ADCの入力に適用可能な電圧を制限するため、出力クランプも用意されています。EMIフィルタリングがLT6372-0.2の入力に統合されており、厳しいRF干渉がある場合でも精度が維持されます。
LT6372-0.2は、小型のMS16Eまたは20ピン3mm × 4mm QFNを採用しています。LT6372-0.2’は、–40°C~85°Cおよび–40°C~125°Cの温度範囲で完全に仕様規定されています。
アプリケーション
- ブリッジ・アンプ
- データ・アクイジション
- 熱電対アンプ
- ストレイン・ゲージ・アンプ
- 医療用計測器
- 変換器インターフェース
- 差動からシングル・エンドへの変換
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6372HMSE-0.2#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT6372HMSE-0.2#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT6372HUDC-0.2#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6372HUDC-0.2#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6372IMSE-0.2#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT6372IMSE-0.2#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT6372IUDC-0.2#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6372IUDC-0.2#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
LTC2367-16 | 製造中 | SNRが94.7dBの16ビット、500ksps、単極性疑似差動SAR A/Dコンバータ |
LTC2389-16 | 製造中 | アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが96dBの16ビット2.5Msps SAR ADC |
完全差動アンプ 2 | ||
LTC6363 | 最終販売 | 差動アンプ/ADCドライバ・ファミリ、高精度、低消費電力 |
ADA4945-1 | 新規設計に推奨 | 高速で ±0.1 µV/°Cのオフセット・ドリフトの完全差動ADC用ドライバ |
高精度抵抗ネットワーク 2 | ||
LT5400 | 新規設計に推奨 | 整合したクワッド抵抗ネットワーク |
LT5401 | 新規設計に推奨 | 高精度アンプ用の整合抵抗ネットワーク |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6372-0.2
- LT6372-1
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt6372-0.2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める