Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

LT6370

新規設計に推奨

25µV、0.3µV/°C、低ノイズ計装アンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一のゲイン設定抵抗:G = 1~>1000
  • 優れたDC精度
    • 入力オフセット電圧:最大25μV
    • 入力オフセット電圧ドリフト:最大0.3μV/°C
    • 低ゲイン誤差:最大0.01%(G = 1)
    • 低ゲイン・ドリフト:最大30ppm/°C(G > 1)
    • 高DC CMRR:最小94dB(G = 1)
  • 入力バイアス電流:最大400pA
  • 3.1MHz –3dB帯域幅(G = 1)
  • 低ノイズ:
    • 0.1Hz~10Hzでのノイズ:0.2μVP-P
    • 1kHz電圧ノイズ:7nV/√Hz
  • 内蔵入力RFIフィルタ
  • 広い電源範囲:4.75V~35V
  • 規定温度範囲:
    –40°C~85°C、–40°C~125°C
  • MS8、S8E、10ピン3mm × 3mm DFNパッケージ
LT6370
25µV、0.3µV/°C、低ノイズ計装アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

Modal heading
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT6370

計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール

ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-INAMP

計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ、AD842xシリーズ 向け)

製品詳細

アナログ・デバイセズは、8ピン・パッケージの計装アンプを評価するために設計された、一連の評価用ボードを提供しています。ユーザー・ガイドUG-261(英語)にアクセスしてみて下さい。

このユーザー・ガイドは、3世代の評価用ボードについて記載されており、これらの評価用ボードは数多くのアナログ・デバイセズの計装アンプを評価するために使うことができます。特殊な計装アンプの性能上の情報については、相当する計装アンプのデータシートを参照してください。

  • 3世代の使いやすいボードを用意
  • アナログ・デバイセズの計装アンプが同梱された状態で出荷されます。
  • テストされる計装アンプは半田付けが必要です
  • テスト・ピンは、実装されています。
  • デカプリング・コンデンサは、実装されています。
  • EVAL-INAMP-62RZボード:このボードは、SOICおよびPDIPパッケージのAD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223、AD8225、LT1167、LT1168、LT6370をサポートします。
  • EVAL-INAMP-82RZボード:このボードは、SOICパッケージのAD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8428、AD8429をサポートします。
  • EVAL-INAMP-82RMZボード:このボードは、MSOPパッケージのAD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236、AD8421をサポートします。

EVAL-INAMP
計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ、AD842xシリーズ 向け)

最新のディスカッション