LT4200

新規設計に推奨

SOA保証付きの50Aホット・スワップEヒューズ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.83
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ライブ・バックプレーンへの安全なボード挿入を実現
  • 広い動作電圧範囲:2.9V~15V
  • 確認済み安全動作領域:7.5W√S
  • 電流検出素子付きの1.2mΩ MOSFET
  • ±4%電流モニタ出力
  • 調整可能な電流制限閾値
  • 温度モニタ出力
  • 過熱保護
  • 故障になるまでの調整可能な電流制限タイマー
  • パワー・グッド出力と故障出力
  • 調整可能な突入電流制御
  • 精度±2.5%の低電圧および過電圧保護
  • 36ピン(5mm × 8mm)QFNパッケージを採用
LT4200
SOA保証付きの50Aホット・スワップEヒューズ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT4200
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT4200

100AでのLT4200(12V、ホット・スワップEヒューズ)の性能評価

製品詳細

EVAL-LT4200-AZ回路ボードでは、100Aアプリケーションで2つの並列LT4200(50Aホット・スワップEヒューズ)を評価できます。LT4200は、ホット・プラグ時の突入電流を制御して、バックプレーン電源をグリッチやスパークから保護します。出力が過負荷になると、LT4200は内部パワーMOSFETとバックプレーン電源を保護するために、一定の遅延後にオフになります。EVAL-LT4200-AZには、低電圧および過電圧保護と出力パワー・グッドのための抵抗分圧器が内蔵されています。電流、パワー・グッド、障害ステータス、入出力電圧を監視するためにタレットを備えています。いくつかのテスト・ポイントでは、他の回路ノードをプローブできます。この回路ボードの設計ファイルは、アナログ・デバイセズのWebサイトから入手できます。

eval board
DC3024A

LT4200 | 12V、50Aホット・スワップEヒューズ

製品詳細

デモ回路3024Aは、SOA保証付きのLT4200 50Aホット・スワップEヒューズを紹介するものです。ボードには、低電圧および過電圧保護用の入力分圧器、入力電圧、出力電圧、故障、および電力不良の状態を示すLED、自動再試行を実現し回路ブレーカの遅延を選択するためのジャンパが含まれています。LT4200の入力電圧、出力電圧、出力ステータス、およびほとんどのピンを監視するためのタレットが用意されています。

EVAL-LT4200
100AでのLT4200(12V、ホット・スワップEヒューズ)の性能評価
DC3024A
LT4200 | 12V、50Aホット・スワップEヒューズ

最新のディスカッション

最近表示した製品