LT3073
LT3073
新規設計に推奨3A、超低ノイズ、高PSRR、45mVドロップアウト超高速リニア電圧レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.40
Viewing:
製品の詳細
- 超低RMSノイズ:1.2μVRMS(10Hz~100kHz)
- 超低スポット・ノイズ:10kHzで3nV/√Hz
- 超低1/fノイズ:7μVP-P(0.1Hz~10Hz)
- 高周波PSRR:52dB(1MHz時)
- 超高速過渡応答
- ドロップアウト電圧:45mV(代表値)
- デジタル設定可能なVOUT:0.5V~4.2V
- 出力許容誤差:電源ライン、負荷、温度に対して±1.5%
- 高精度電流モニタ:3Aでの精度は±3%
- プログラマブルな電流リミット:3Aで±3%
- 入力範囲:0.6V~5.5V
- デジタル出力マージニング:±2.5%
- セラミック出力コンデンサで安定(最小10μF)
- 複数のデバイスを並列接続して高電流に対応
- VIOCピンで上流のスイッチング・コンバータを制御
- 高精度イネーブル/低電圧ロックアウト(UVLO)
- パワー・グッド(PG)フラグ
- 温度モニタ
- 22ピン(3mm × 4mm)LQFNパッケージ
LT3073は、低電圧、超低ノイズ、超高速過渡応答のリニア電圧レギュレータです。このデバイスは、最大3Aをドロップアウト電圧45mV(代表値)で供給します。4.7μFのリファレンス・バイパス用コンデンサにより、出力電圧ノイズが1.2μVRMSに減少します。広帯域幅と高いPSRRにより、小型セラミック・コンデンサを使用できるため、バルク容量とコストを節約できます。LT3073は、高性能FPGA、データ・コンバータ、RF、ノイズの影響を受けやすいシグナル・チェーンへの電力供給に適しています。
出力電圧は、0.5V~1.2Vの範囲では50mV刻み、1.2V~1.8Vの範囲では100mV刻み、また、離散的な電圧レベル(2V、2.5V、3V、3.3V、4.2V)でデジタルに選択できます。LT3073のユニティ・ゲイン動作は、設定出力電圧に関係なく、ほぼ一定の出力ノイズ、PSRR、帯域幅、および負荷レギュレーションを提供します。また、LT3073には、上流のスイッチング・レギュレータを制御する独自のトラッキング機能(VIOC)が組み込まれています。これにより、LT3073全体の電圧を一定に保ち、消費電力の最小化を実現しています。
高精度な電流モニタにより、システム・エネルギー・マネージメントのための電力モニタリングが得られ、高精度な電流制限によって入力電源のサイズとコストを最小限に抑えることができます。内蔵保護機能には、UVLO、内部電流制限、ヒステリシスによるサーマル・シャットダウンが含まれています。LT3073は、コンパクトな22ピン(3mm × 4mm)LQFNパッケージ(QFNフットプリントの積層パッケージ)を採用しています。
アプリケーション
- RF電源:PLL、VCO、ミキサー、LNA、PA
- 高速/高精度データ・コンバータ
- 低ノイズ計測器
- スイッチング電源用のポストレギュレータ
- FPGAおよびDSPの電源
- 医療用アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3073AV#PBF | 22-Lead LQFN Package (3mm × 4mm × 0.95mm) | ||
LT3073AV#TRPBF | 22-Lead LQFN Package (3mm × 4mm × 0.95mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 14, 2024 - 24_0203 LT3073 Qualification of Die Thickness and Thermal Parameter change |
||
LT3073AV#PBF | 製造中 | |
LT3073AV#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3073
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。