LT3072
LT3072
新規設計に推奨デュアル、低ノイズ、2.5Aプログラマブル出力、80mV低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.94
Viewing:
製品の詳細
- 独立したデュアル2.5A出力
- ドロップアウト電圧:80mV
- 低出力ノイズ:12µVRMS(10Hz~100kHz)
- デジタル設定可能なVOUT:0.6V~2.5V
- 出力許容誤差:負荷、電源ライン、温度に対して±1.25%/±1.5%
- アナログ出力マージニング:±10%の範囲
- 高電流用のパラレル複数デバイス
- プログラマブルな高精度電流制限:±7%
- 出力電流モニタ:IMON = IOUT/3000
- 高周波PSRR:30dB(1MHz時)
- セラミック出力コンデンサで安定(最小10µF)
- VIOCピンでの降圧コンバータの制御により、低消費電力を維持して効率を最適化
- PWRGD/UVLOフラグ
- 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護
- 温度モニタ
- 36ピン4mm × 7mm QFNパッケージ
LT3072は、低電圧、UltraFast™過渡応答のデュアル・チャンネル・リニア電圧レギュレータです。このデバイスは、チャンネルあたり最大2.5Aをドロップアウト電圧80mV(代表値)で供給します。0.1µFのリファレンス・バイパス用コンデンサにより、出力電圧ノイズが12µVRMSに減少します。広帯域幅と高いPSRRにより、小さなセラミック・コンデンサを使用できるため、バルク容量とコストを節約できます。LT3072は、高性能FPGA、マイクロプロセッサ、高感度RF通信供給アプリケーションに最適です。
独立した出力電圧は、0.6V~1.2Vの範囲では50mV刻み、1.2V~2.5Vの範囲では100mV刻みでデジタルに選択できます。出力電流モニタが診断を行い、高精度電流制限をプログラムします。LT3072には、入力に給電するアップストリーム降圧レギュレータを制御するために独自のトラッキング機能(VIOC)が組み込まれています。VIOCは、LT3072の入力電圧と出力電圧の差が最大負荷時には300mV、軽負荷時には450mVに維持されるように降圧レギュレータを適応的にサーボ制御するため、入力容量が低減して消費電力が最小限に抑えられます。内部保護回路には、UVLO、OVLO、逆電流保護、電流制限、サーマル・シャットダウンが含まれています。LT3072は、低背型(0.75mm)の36ピン4mm × 7mm QFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- FPGA、DSP、およびマイクロプロセッサ電源
- 低ノイズRF電源
- 高速サーバーおよびストレージ・デバイス
- ポスト降圧レギュレーションおよび電源アイソレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3072EUFF#PBF | 36-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3072EUFF#TRPBF | 36-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3072IUFF#PBF | 36-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3072IUFF#TRPBF | 36-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3072 Demo Circuit - Dual 2.5A, Low Noise, Programmable Output, 80mV Dropout Linear Regulator (0.8-3.45V to 0.6-2.5V @ 2.5A x 2)
- LT3072 - LDO Linear Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3072
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。