HMC973A

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC973A
新規設計に推奨GaAs MMIC 可変電圧減衰器、0.5 GHz ~ 5.0 GHz
Viewing:
製品の詳細
- 広い減衰範囲: 26 dB
- 単一の正電圧制御: 0 V ~ +5 V
- 吸収型トポロジー
- 16 ピン 3 mm x 3 mm SMT パッケージ: 9 mm²
HMC973ALP3E は、0.5 GHz ~ 5 GHz で動作する吸収型可変電圧減衰器(VVA)で、アナログ DC 制御信号を使用して 26 dB の振幅範囲の RF 信号レベルを制御する設計に最適です。このデバイスは、アナログ電圧 Vctrl によって制御するシャント型減衰器を備えています。HMC973ALP3E は、パッケージの RFIN ピンに RF 入力信号が加えられたときに最高の直線性能を実現する単一方向デバイスです。RoHS 準拠の 3 mm×3 mm QFN リードレス・パッケージに収められています。
アプリケーション- ポイント to ポイント無線
- セルラ/3G および WiMAX/4G インフラストラクチャ
- 試験用計測器
- マイクロ波センサー
- 防衛、ECM およびレーダー
ドキュメント
製品選択ガイド 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く