HMC973

製造中止

Voltage Variable Attenuator SMT, 0.5 - 6.0 GHz

Viewing:

製品の詳細

  • Excellent Linearity:
    +35 dBm Input IP3
  • Wide Attenuation Range:
    26 dB
  • Single Positive Voltage
    Control: 0 to +5V
  • Absorptive Topology
  • 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²

推奨代替製品

HMC973A 新規設計に推奨

GaAs MMIC 可変電圧減衰器、0.5 GHz ~ 5.0 GHz

HMC973
Voltage Variable Attenuator SMT, 0.5 - 6.0 GHz
hmc973lp3e_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC973A 新規設計に推奨 GaAs MMIC 可変電圧減衰器、0.5 GHz ~ 5.0 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC973LP3E
HMC973LP3E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品