HMC942

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC942
新規設計に推奨×2アクティブ逓倍器、25~31GHz出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高出力電力:+21dBm
- 低入力電力ドライブ:0~+6dBm
- 高Foアイソレーション:> 45dBc
- 単電源:+4.5V @ 214mA
- 24ピン4 × 4mm SMTパッケージ:16mm2
HMC942LP4Eは、GaAs pHEMT技術を利用した×2アクティブ広帯域周波数逓倍器です。鉛フリーのRoHs準拠SMTパッケージを使用しています。+4dBm信号で駆動した場合、13~24.6GHzで+17dBmの標準出力パワーを提供します。Foおよび3Foアイソレーションは19GHzで>20dBcです。HMC942LP4Eは、ポイントtoポイント無線やVSAT無線用のLO逓倍器チェーンに最適で、従来の設計よりも部品点数を削減できます。
アプリケーション
- クロック生成アプリケーション:SONET OC-192 & SDH STM-64
- ポイントtoポイント無線、VSAT無線
- 試験用計測装置
- 防衛および宇宙
- センサー
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 3
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC942LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC942LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC942LP4E | 製造中 | |
HMC942LP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。