HMC941ALP4E

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC941ALP4E
製造中0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 ビット・デジタル減衰器、0.1 GHz ~ 33 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 0.5 dB LSB ステップで 15.5 dB まで
- ビットごとに 1 本の正電圧制御ライン
- ビット誤差の代表値: ±0.5 dB
- 高入力 IP3: +45 dBm
- 16 mm2 リードレス SMT プラスチック・パッケージ
HMC941ALP4E は、広帯域 5 ビット GaAs IC デジタル減衰器で、低価格のリードレス表面実装パッケージを採用しています。0.1 GHz ~ 33.0 GHz をカバーし、挿入損失は代表値で 4 dB 未満です。減衰器のビット値は 0.5 dB(LSB)、1 dB、2 dB、4 dB、8 dB で、合計減衰量は 15.5 dB です。減衰精度はステップ誤差が ±0.3 dB(代表値)と優れており、IIP3 は +45 dBm です。5 つの制御電圧入力を +5 V と 0 V の間で切り替えることにより、各減衰状態を選択します。
アプリケーション
- 光ファイバおよび広帯域通信
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛用無線、レーダー、ECM
- 宇宙アプリケーション
- 各種センサー
- 試験装置および計測装置
ドキュメント
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC941ALP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC941ALP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC941ALP4E | 製造中 | |
HMC941ALP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く