HMC932

製造中止

390° Analog Phase Shifter SMT, 12 - 18 GHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • Wide Bandwidth: 12 - 18 GHz
  • 390° Phase Shift
  • Low Insertion Loss: 4 dB
  • Low Phase Error: ±10 deg Typ.
  • Single Positive Voltage Control
  • 24 Lead 4 × 4mm QFN Package: 16mm²
HMC932
390° Analog Phase Shifter SMT, 12 - 18 GHz
HMC932 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC932LP4E
HMC932LP4E Evaluation Board

最新のディスカッション

hmc932に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品