HMC931
HMC931
製造中止
410° Analog Phase Shifter SMT, 8 - 12 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Wide Bandwidth: 8 - 12 GHz
- 410° Phase Shift
- Low Insertion Loss: 3.5 dB
- Low Phase Error: +12 / -7 deg Typ.
- Single Positive Voltage Control
- 24 Lead 4x4mm QFN Package: 16mm²
The HMC931LP4E is an Analog Phase Shifter which is controlled via an analog control voltage from 0 to +13V. The HMC931LP4E provides a continuously variable phase shift of 0 to 410 degrees from 8 to 12 GHz, with extremely consistent low insertion loss versus phase shift and frequency. The high accuracy HMC931LP4E is monotonic with respect to control voltage and features a typical low phase error of +12 / -7 degrees over an octave bandwidth. The HMC931LP4E is housed in an RoHS compliant 4x4 mm QFN leadless package.
Applications
- EW Receivers
- Military Radar
- Test Equipment
- Satellite Communications
- Beam Forming Modules
推奨代替製品
デジタル位相シフタ、6 ビット、GaAs MMIC、9 GHz ~ 12.5 GHz
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC931LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC931LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC931LP4E | 製造中止 | |
HMC931LP4ETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC642A | 新規設計に推奨 |
デジタル位相シフタ、6 ビット、GaAs MMIC、9 GHz ~ 12.5 GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
hmc931に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める