HMC892A
HMC892A
新規設計に推奨調整可能なバンドパス・フィルタ(3.45 GHz ~ 6.25 GHz)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 振幅セトリング時間:200 ns
- 優れたワイドバンド除去比:≥30 dB
- シングルチップ交換(機械的に調整された設計用)
- 32 ピン、5 mm × 5 mm、RoHS 準拠 LFCSP パッケージ
HMC892ALP5E は、通過帯域周波数をユーザーが選択できる、調整可能なバンドパス・フィルタです。3 dB フィルタ帯域幅は約 8.7% です。20 dB フィルタ帯域幅は約 23.8% です。0 V ~ 14 V のアナログ・チューニング電圧をかけることで、中心周波数を 3.45 GHz から 6.25 GHz まで変化させることができます。
物理的に大きなスイッチド・フィルタ・バンクやキャビティ調整済みフィルタの小さな代替品として、この調整可能なフィルタを使用することができます。
HMC892ALP5E は、モノリシック設計のため、優れたマイクロフォン特性を備えており、高度な通信アプリケーションにおいて動的に調整可能なソリューションを提供することができます。
アプリケーション
- 試験装置および計測装置
- 防衛用レーダーおよび電子戦(EW)/電子対抗手段(ECM)
- 衛星通信(SATCOM)および宇宙
- 工業用および医療用機器
ドキュメント
データシート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC892ALP5E | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
HMC892ALP5ETR | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
S-Parameter Files (S2P)
S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters
ツールを開く