Quantic X-Microwave

Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC881A

新規設計に推奨

調整可能なローパス・フィルタ(2.4GHz~4GHz)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 振幅セトリング時間:200ns(代表値)
  • ワイドバンド除去比:≥35dB
  • シングルチップ交換(機械的に調整された設計用)
  • RoHS準拠、32ピン、5mm × 5mm、LFCSPパッケージ
HMC881A
調整可能なローパス・フィルタ(2.4GHz~4GHz)
HMC881A Functional Block Diagram HMC881A Pin Configuration
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
S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-HMC881A

HMC881A評価用ボード

製品詳細

すべてのRFパターンは第1層(1次側)に配線されています。残りの3つの層は、RF伝送ラインにグラウンドを提供するグラウンド・プレーンです。最上部の誘電体の素材は、低損失性能を実現するRogers 4350です。Isola 370HRコア層と上下に配置された銅パターン層を密着させるために第2層にプリプレグ材料が使用されています。プリプレグ材料とIsola 370HRコア層はどちらも、必要な基板の仕上がり厚さを実現するために使用されています。

このアプリケーションで使用する回路ボードには、RF回路の設計技術を使用しています。信号ラインには50Ωインピーダンスが必要で、パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドはグラウンド・プレーンに直接接続する必要があります。十分な数のビア・ホールを使用して上面と下面のグラウンド・プレーンを接続してください。

評価用ボードに関する詳細情報については、データシートを参照してください。

EVAL-HMC881A
HMC881A評価用ボード
HMC881A Evaluation Board HMC881A Evaluation Board HMC881A Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品